Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle große Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 10 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise DPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 3,34 N bis 5,56 N [12,0 Unzen bis 20,0 Unzen] max.
Auslösekraft 0,56 Min. N [2,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 2,29 mm [0,090 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,13 mm [0,005 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,02 mm [0,040 Zoll]
Betriebsposition (OP) 15,62 mm ±0,38 mm [0,615 Zoll ±0,015 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm ±0,05 mm [1 Zoll ±0,002 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 35,5 g [0,078 lb]
Gehäusehöhe 32,49 mm [1,28 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Kommentar UL: E12252; CSA: LR41370; 6-32 UNC x 0,188 Zoll Schraubklemmen (Nr. 5 Flachkopfschrauben)
Verfügbarkeit Global
Serienname DT

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 10 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise DPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 3,34 N bis 5,56 N [12,0 Unzen bis 20,0 Unzen] max.
Auslösekraft 0,56 Min. N [2,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 2,29 mm [0,090 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,13 mm [0,005 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,02 mm [0,040 Zoll]
Betriebsposition (OP) 15,62 mm ±0,38 mm [0,615 Zoll ±0,015 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm ±0,05 mm [1 Zoll ±0,002 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 35,5 g [0,078 lb]
Gehäusehöhe 32,49 mm [1,28 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Kommentar UL: E12252; CSA: LR41370; 6-32 UNC x 0,188 Zoll Schraubklemmen (Nr. 5 Flachkopfschrauben)
Verfügbarkeit Global
Serienname DT

Dokumente


Produktmerkmale

  • Gleiche Halterung wie Z-Schalter
  • Ausgelegt für 10 A bei 240 Vac
  • Ausgelegt für Temperaturen von bis zu 82 �C [180 �F]
  • Design ermöglicht verschiedene Verdrahtungskombinationen

Anwendungsbereiche

  • Bewässerungssysteme
  • Sattelfahrzeuge
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink