Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname DPR-Serie
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 Zoll H2O bis 5 Zoll H2O
Versorgungs­spannung 5,0 VDC typ.
Versorgungs­strom 2,7 mA typ.
Übertragungsfunktion 5 % bis 80 % der Spannungsversorgung
Ausgabe Analog
Ansprechzeit 1 ms
Anschlussart Zwei radiale Steckanschlüsse auf derselben Seite
Pakettyp Schraubmontage
Elektrische Anschlüsse AMP 3-643814-3, 50,8 mm Stranglänge
Gesamtfehlertoleranz Nur ±1,25 %FSS (nach automatischer Nullpunktkorrektur des Kunden)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ± 0,25 %FSS BFSL
Schock 100 g, 6 ms Dauer
Vibration 15 g, 10 Hz bis 2 kHz
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Medienverträglichkeit Nicht korrodierende, nichtionische Gase wie Luft oder andere trockene Gase.
Lebensdauer 1 Million Druckzyklen min.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname DPR-Serie
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 Zoll H2O bis 5 Zoll H2O
Versorgungs­spannung 5,0 VDC typ.
Versorgungs­strom 2,7 mA typ.
Übertragungsfunktion 5 % bis 80 % der Spannungsversorgung
Ausgabe Analog
Ansprechzeit 1 ms
Anschlussart Zwei radiale Steckanschlüsse auf derselben Seite
Pakettyp Schraubmontage
Elektrische Anschlüsse AMP 3-643814-3, 50,8 mm Stranglänge
Gesamtfehlertoleranz Nur ±1,25 %FSS (nach automatischer Nullpunktkorrektur des Kunden)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ± 0,25 %FSS BFSL
Schock 100 g, 6 ms Dauer
Vibration 15 g, 10 Hz bis 2 kHz
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Medienverträglichkeit Nicht korrodierende, nichtionische Gase wie Luft oder andere trockene Gase.
Lebensdauer 1 Million Druckzyklen min.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
TruStability™ Platinenbestückbare Drucksensoren: DPR-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
TruStability™ Platinenbestückbare Drucksensoren: DPR-Serie Installationsanweisungen Englisch 2 MB
Foto mit hoher Auflösung von DPR-Serie elektrische Anschlüsse A Foto -- 1 MB
Foto mit niedriger Auflösung von DPR-Serie elektrische Anschlüsse A Foto -- 108 KB
DPR-Serie elektrische Anschlüsse A CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 4 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Messung von Differenz- und Überdrucken
  • Gesamtfehlertoleranz: ±1,5 %FSS
  • Flüssigmedien-Option: Ermöglicht Nass/Nass-Betrieb bei Dual Port-Geräten
  • Branchenführende Langzeitstabilität: ±0,25 %FSS
  • Branchenführende Genauigkeit: ± 0,25 %FSS BFSL
  • Großer Druckbereich: 60 mbar bis 10 bar | 6 kPa bis 1 MPa | 1 psi bis 150 psi
  • Abmessungen nur 8 mm x 7 mm
  • Hohe Berstdrücke
  • Kalibriert über den Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
  • Arbeitet mit einem Netzteil mit entweder 3,3 VDC oder 5,0 VDC
  • Ausgabe: Ratiometrisch analog oder I2C- oder SPI-kompatibel 12-Bit digital
  • Leistungsaufnahme: 2 uA typisch bei Verwendung der Schlafmodus-Option
  • Erfüllen IPC-/JEDEC J-STD-020D.1 Feuchteempfindlichkeitsanforderungen der Stufe 1
  • Entspricht REACH- und RoHS-Richtlinie
  • Optionen: Interne Diagnosefunktion, Flüssigmedien, Schlafmodus, Temperaturausgang
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK)
  • Steuerung für variable Luftmengen (Variable Air Volume, VAV)
  • Klappenregelung und Kanalluftstrom
  • Filterüberwachung / Erkennung verstopfter Filter
  • Modulierte Ofenregelung
  • Innenluftqualität
  • Leckerkennung
  • Pneumatische Steuerungen
  • Brennersteuerung
  • Kraftstoff-Luft-Verhältnis
  • Gasanalysierer und -messgeräte
  • Abzugshauben und Reinräume

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink