Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Resolver - Honeywell


Technische Daten

Konfiguration Scheibenförmig, blank
Außendurchmesser 2,75 Zoll
Drehzahl Doppelt (1X und 16X )
Genauigkeit ±25 Bogensekunden
Transformationsverhältnis 0,25
Spannung 7 V
Frequenz 2500 Hz
Eingangsstrom 20 mA bis 40 mA
Betriebstemperatur -50,8 °C bis 93,3 °C [-60 °F bis 200 °F]
Lagerungstemperatur MIL-STD-810G, 501,5 und 502,5, -50.8°C bis 93.3°C
Elektrische Last 100 kOhm min.
Stromversorgung 0,03 W bis 0,09 W
Winkelbereich 360°+
Material Gehäuse/Nabe: 416 Edelstahl
Befestigungstyp Blank
Verbindung Zuleitungsdraht
Schock MIL-S-81963B, Abschnitt 3.7.2, 50 g, Dauer: 11 ms, 3 Achsen, 2 Richtungen, 5 Schläge pro Achse/Richtung, 30 insgesamt
Vibration MIL-S-81963B, Abschnitt 3.7.1, 15 g, 10 Hz bis 2000 Hz, je 4 h auf 3 Achsen
Feuchtigkeitszyklus MIL-STD-202 G-Zustand 106
Thermischer Zyklus RTCA/DO-160D Abschnitt 5, -50,8 °C bis 93,3 °C extreme Temperaturen, Übergang: 10 °C pro Minute
EMV MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
Ausgasung SP-R0022 (NASA-Anforderungen zur Ausgasung)
Lebensdauer MIL-hdbk-218 (6,2): 1200 h bei 1150 U/min
Verfügbarkeit Global
Serienname 3-Zoll-Serie

Technische Daten

Konfiguration Scheibenförmig, blank
Außendurchmesser 2,75 Zoll
Drehzahl Doppelt (1X und 16X )
Genauigkeit ±25 Bogensekunden
Transformationsverhältnis 0,25
Spannung 7 V
Frequenz 2500 Hz
Eingangsstrom 20 mA bis 40 mA
Betriebstemperatur -50,8 °C bis 93,3 °C [-60 °F bis 200 °F]
Lagerungstemperatur MIL-STD-810G, 501,5 und 502,5, -50.8°C bis 93.3°C
Elektrische Last 100 kOhm min.
Stromversorgung 0,03 W bis 0,09 W
Winkelbereich 360°+
Material Gehäuse/Nabe: 416 Edelstahl
Befestigungstyp Blank
Verbindung Zuleitungsdraht
Schock MIL-S-81963B, Abschnitt 3.7.2, 50 g, Dauer: 11 ms, 3 Achsen, 2 Richtungen, 5 Schläge pro Achse/Richtung, 30 insgesamt
Vibration MIL-S-81963B, Abschnitt 3.7.1, 15 g, 10 Hz bis 2000 Hz, je 4 h auf 3 Achsen
Feuchtigkeitszyklus MIL-STD-202 G-Zustand 106
Thermischer Zyklus RTCA/DO-160D Abschnitt 5, -50,8 °C bis 93,3 °C extreme Temperaturen, Übergang: 10 °C pro Minute
EMV MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
Ausgasung SP-R0022 (NASA-Anforderungen zur Ausgasung)
Lebensdauer MIL-hdbk-218 (6,2): 1200 h bei 1150 U/min
Verfügbarkeit Global
Serienname 3-Zoll-Serie

Dokumente


Produktmerkmale

WERTVERSPRECHEN:

  • Erschütterungsspezifikation von 50 g, 11 ms ermöglicht Verwendung für militärische und Luft- und Raumfahrtanwendungen
  • Vibrationsspezifikation von 15 g, 10 ms ermöglicht Verwendung für raue militärische und Luft- und Raumfahrtanwendungen
  • Verbesserte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit im Vergleich zu Potenziometern
  • Ein Betriebstemperaturbereich von -50,8 °C bis 93,3 °C [-60 °F bis 200 °F] ermöglicht eine Verwendung in rauen Umgebungen und erfüllt die Standardanforderungen von Militär- wie Luft- und Raumfahrtanwendungen
  • Ein Erregungsspannungsbereich von 2 V bis 15 V ermöglicht den Kunden eine Festlegung auf einen Resolver, der die Anforderungen an die Erregungsspannung erfüllt, Beschaffung und Lieferung vereinfacht und Zeiteinsparungen ermöglicht
  • Produktlieferzeiten bis zu 1,5-mal kürzer als bei vielen Konkurrenzprodukten
  • Fertigungsprozess von Honeywell ermöglicht individuelle Anpassung
  • Globaler Support dank der weltweiten Präsenz von Honeywell
  • Die technologische Expertise dank der über 30-jährigen Erfahrung von Honeywell ermöglicht die Produktion genauer, zuverlässiger und haltbarer Resolver für die Luft- und Raumfahrt- und die Verteidigungsbranche

Merkmale und Vorteile (zusätzlich zu den Wertversprechen)

  • Vollgehäusekonfiguration mit Lager/Welle
  • Geringer Außendurchmesser von 1 Zoll erlaubt den Einsatz in Anwendungen mit Größenbeschränkung
  • Betrieb mit einer Drehzahl (1 Magnetpolpaar) ermöglicht kostengünstige Winkelauflösung über einen Bereich von mehr als 360°
  • Erregungsfrequenzbereich zwischen 2000 Hz und 5000 Hz bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Betrieb des Geräts
  • Ein Transformationsverhältnis von 0,45 oder 1,0 bietet den Kunden zwei Möglichkeiten, wodurch die Flexibilität in der Anwendung vergrößert wird
  • Eine Genauigkeit von ±420 Bogensekunden erlaubt die präzise Bewegungssteuerung von Waffensystemen und Geräten zur Positionierung im Weltraum
  • Durch die berührungslose Magnettechnologie wird der mechanische Kontakt ausgeschlossen und so der Verschleiß reduziert, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit werden durch einen verbesserten Betrieb in rauen Umgebungen erhöht. (Die Leistung wird nicht durch Sand, Staub oder Wasser beeinträchtigt.)
  • Erfüllt mehrere Militär-/Luft- und Raumfahrtspezifikationen: DO-160D, MIL-STD-202G, MIL-STD-810G, MIL-STD-81963B, MIL-STD-461F; erfüllt die Anforderungen zur Ausgasung im Weltraum gemäß SP-R0022 SP-R0022

Anwendungsbereiche

VERTEIDIGUNG

  • Elektro-optische Systeme (d. h. Systeme, die Informationen vom optischen System auf den Feuermechanismus übertragen): Liefert eine Rückmeldung über die absolute Position der Winkelebenen für Winkeländerung und/oder Anhebung, um eine präzise Geschützfunktion zu gewährleisten
  • Feuerleitsysteme (d. h. Waffensystem auf Militärfahrzeugen oder -schiffen): Liefert eine Rückmeldung über die absolute Position der Winkelebenen für Winkeländerung und/oder Anhebung, um eine präzise Geschützfunktion zu gewährleisten
  • Rückmeldung über die Position der Kardanringe (d. h. Kommunikationssockel an der Oberseite von Militärfahrzeugen): Liefert eine Rückmeldung über die absolute Position der Winkelebenen für Winkeländerung und/oder Anhebung, um einen kontinuierlichen Kommunikationsfluss zu gewährleisten
  • Infrarotsysteme (d. h. Infrarotsysteme für Militärfahrzeuge): Genaue Zielanpeilung durch das Infrarotsystem

LUFT- UND RAUMFAHRT

  • Solarpaneele für Raumfahrzeuge: Genaue Gerätepositionierung zur Leistungsmaximierung
  • Antennen für Raumfahrzeuge: Genaue Gerätepositionierung zur Leistungsmaximierung

MEDIZINTECHNIK

  • Onkologische Geräte: Liefert eine präzise Rückmeldung von onkologischen Systemen, um die Positionierung bei Untersuchungen zu erleichtern

INDUSTRIELLE

  • CNC-/Präzisionswerkzeuge: Liefert eine Rückmeldung über die Winkelposition von Anbaugeräten