Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kompensations-Stromwandler - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Geschlossener Regelkreis linear
Erkannte Stromart AC oder DC
Erkannter Stromstärkenbereich ±320 A
Pakettyp Durchsteckbohrung Leiterplattenmontage
Ausgangstyp Strom
Dauerstrom ±320 A
Betriebsstromstärke 230 A RMS bei 25 °C
Versorgungs­strom ±10 mA + Ausgang
Versorgungs­spannung ±15,0 Vdc
Offsetstrom < ±0,2 mA
Offsetstrom-Abweichung < ±0,35 mA
Spulenwiderstand 29 Ohm
Ansprechzeit < 1 µs
Spulenwindungen 2000
Nominaler Ausgang 115 mA
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Messwiderstand 20 Ohm min., 90 Ohm max.
Gehäusematerial Glasfaserverstärktes Polyamid (UL94-V0)
Befestigung Leiterplatte auf 3 Stiften
Belegungsart Offset
Genauigkeit ±0,5 %
Verfügbarkeit Global
Kommentar 230 A Sensor für Leiterplattenmontage
UNSPSC-Code 41111928
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111928 Stromsensoren
Serienname CSN

Technische Daten

Produkttyp Geschlossener Regelkreis linear
Erkannte Stromart AC oder DC
Erkannter Stromstärkenbereich ±320 A
Pakettyp Durchsteckbohrung Leiterplattenmontage
Ausgangstyp Strom
Dauerstrom ±320 A
Betriebsstromstärke 230 A RMS bei 25 °C
Versorgungs­strom ±10 mA + Ausgang
Versorgungs­spannung ±15,0 Vdc
Offsetstrom < ±0,2 mA
Offsetstrom-Abweichung < ±0,35 mA
Spulenwiderstand 29 Ohm
Ansprechzeit < 1 µs
Spulenwindungen 2000
Nominaler Ausgang 115 mA
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Messwiderstand 20 Ohm min., 90 Ohm max.
Gehäusematerial Glasfaserverstärktes Polyamid (UL94-V0)
Befestigung Leiterplatte auf 3 Stiften
Belegungsart Offset
Genauigkeit ±0,5 %
Verfügbarkeit Global
Kommentar 230 A Sensor für Leiterplattenmontage
UNSPSC-Code 41111928
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111928 Stromsensoren
Serienname CSN

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produktmerkmale

  • Strommessung bis zu 1275 A (abhängig von der Produktliste)
  • Misst Wechsel- und Gleichstrom sowie Impulsströme
  • Bestes Kosten-Nutzen-Verhältnis
  • Schnelle Reaktion
  • Hohe Überlastleistung
  • Hoher Grad an elektrischer Isolation zwischen primären und sekundären Schaltkreisen
  • Industrieller Betriebstemperaturbereich
  • Kompakte Größe und geringes Gewicht

Anwendungsbereiche

  • Frequenzumrichter
  • Überstromschutz
  • Erdschluss-Detektor
  • Steuerungssysteme zur Stromrückkopplung
  • Robotik
  • Stromversorgungen für USV und Telekommunikationsanlagen
  • Stromversorgungen für Schweißarbeiten
  • Batterieverwaltungssysteme für Fahrzeuge
  • Leistungsmessgeräte

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink