Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Stromsensoren des offenen Regelkreises - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Schaltungsintern analog
Erkannte Stromart AC oder DC
Erkannter Stromstärkenbereich ±1 A
Pakettyp Leiterplatte Bodenmontage
Ausgangstyp Senke/Quelle
Empfindlichkeit 1020 mV/AT ±122 mV/AT bei 5 VDC
Versorgungs­strom 9 mA max.
Offsetspannung VS/2
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 10,5 Vdc
Offset-Verschiebung ±0,064
Spulenwiderstand 0,16 Ohm typ.
Ansprechzeit 3 µs
Spulenwindungen 60
Betriebstemperatur -25 °C bis 100 °C [-13 °F bis 212 °F]
Lagerungstemperatur -65 °C bis 110 °C [-85 °F bis 230 °F]
Befestigung Leiterplatte auf 5 Stiften
Belegungsart 5-polig
Verfügbarkeit Global
Kommentar AT = Ampere * Windungen (Eigenschaften auf der Basis von Vs = 5 VDC, Ta = 25 °C, sofern nicht spezifiziert)
UNSPSC-Code 41111928
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111928 Stromsensoren
Serienname CSL

Technische Daten

Produkttyp Schaltungsintern analog
Erkannte Stromart AC oder DC
Erkannter Stromstärkenbereich ±1 A
Pakettyp Leiterplatte Bodenmontage
Ausgangstyp Senke/Quelle
Empfindlichkeit 1020 mV/AT ±122 mV/AT bei 5 VDC
Versorgungs­strom 9 mA max.
Offsetspannung VS/2
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 10,5 Vdc
Offset-Verschiebung ±0,064
Spulenwiderstand 0,16 Ohm typ.
Ansprechzeit 3 µs
Spulenwindungen 60
Betriebstemperatur -25 °C bis 100 °C [-13 °F bis 212 °F]
Lagerungstemperatur -65 °C bis 110 °C [-85 °F bis 230 °F]
Befestigung Leiterplatte auf 5 Stiften
Belegungsart 5-polig
Verfügbarkeit Global
Kommentar AT = Ampere * Windungen (Eigenschaften auf der Basis von Vs = 5 VDC, Ta = 25 °C, sofern nicht spezifiziert)
UNSPSC-Code 41111928
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111928 Stromsensoren
Serienname CSL

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Open-Loop (ungeregelte) Miniatur-Stromsensoren der CSLW-Serie Datenblatt Englisch 227 KB
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produktmerkmale

  • Messung von Wechsel- oder Gleichstrom (AC oder DC)
  • Linearer, ratiometrischer Ausgang
  • P-schaltender Leistungsausgang oder stromliefernder Ausgang für verschiedene Anschlussarten
  • Kein Gleichstromverlust
  • Kurze Ansprechzeit
  • Kompakte Größe für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Genaues, kostengünstiges Messen
  • Geringste Energieverluste
  • Maximaler Strom nur durch Leitergröße beschränkt
  • Verbesserte Zuverlässigkeit durch integrierte Temperaturkompensation
  • Betriebstemperatur: -25 °C bis 100 °C [-13 °F bis 212 °F]
  • RoHS-konform (bleifrei)

Anwendungsbereiche

  • Motorsteuerung in Anwendungen; HLK- und Verbraucher-Werkzeuge
  • Stromüberwachung von elektronischen Schaltkreisen
  • Überstromschutz
  • Erdschluss-Detektor
  • Robotik
  • Industrielle Prozessregelung Lichtbogenfestes Gehäuse
  • Stromversorgungen für USV und Telekommunikationsanlagen
  • Überwachung des Schweißstromes
  • Batterieverwaltungssysteme bei mobilen Geräten
  • Leistungsmesser
  • Frequenzumrichter