Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Stromsensoren des offenen Regelkreises - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Induktiv analog
Erkannte Stromart AC oder DC
Erkannter Stromstärkenbereich ±150 A
Pakettyp Leiterplatte Bodenmontage
Ausgangstyp Spannung
Empfindlichkeit 16,2 mV N* ±1,1 mV N* bei 8 VDC
Versorgungs­strom 20 mA max.
Offsetspannung VCC/2 ±2 %
Versorgungs­spannung 6,0 Vdc bis 12,0 Vdc
Offset-Verschiebung ±0,02
Spulenwiderstand Nicht verfügbar
Ansprechzeit 3 µs
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
Gehäusematerial PBT-Polyester
Befestigung Leiterplatte auf 3 Stiften
Belegungsart 3-polig
Verfügbarkeit Global
Kommentar N* = Anzahl der Windungen
UNSPSC-Code 41111928
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111928 Stromsensoren
Serienname CSLA

Technische Daten

Produkttyp Induktiv analog
Erkannte Stromart AC oder DC
Erkannter Stromstärkenbereich ±150 A
Pakettyp Leiterplatte Bodenmontage
Ausgangstyp Spannung
Empfindlichkeit 16,2 mV N* ±1,1 mV N* bei 8 VDC
Versorgungs­strom 20 mA max.
Offsetspannung VCC/2 ±2 %
Versorgungs­spannung 6,0 Vdc bis 12,0 Vdc
Offset-Verschiebung ±0,02
Spulenwiderstand Nicht verfügbar
Ansprechzeit 3 µs
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
Gehäusematerial PBT-Polyester
Befestigung Leiterplatte auf 3 Stiften
Belegungsart 3-polig
Verfügbarkeit Global
Kommentar N* = Anzahl der Windungen
UNSPSC-Code 41111928
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111928 Stromsensoren
Serienname CSLA

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Linearer Stromsensor der CSLA-Serie Kataloginformationen Englisch 234 KB
Linearer Stromsensor der CSLA-Serie Installationsanweisungen Englisch 58 KB
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produktmerkmale

  • Linearer Ausgang
  • Messung von Wechsel- oder Gleichstrom (AC oder DC)
  • Durchsteck-Design
  • Kurze Ansprechzeit
  • Isolierung der Ausgangsspannung vom Eingang
  • Geringste Energieverluste
  • Maximaler Strom nur durch Leitergröße beschränkt
  • Verbesserte Zuverlässigkeit durch einstellbare Leistung und integrierte Temperaturkompensation
  • Genaues, kostengünstiges Messen
  • Betriebstemperaturbereich -25 °C bis 85 °C
  • Gehäuse: PBT-Polyester

Anwendungsbereiche

  • Frequenzumrichter
  • Überstromschutz
  • Erdschluss-Detektor
  • Steuerungssysteme zur Stromrückkopplung
  • Robotik
  • Stromversorgungen für USV und Telekommunikationsanlagen
  • Stromversorgungen für Schweißarbeiten
  • Batterieverwaltungssysteme für Fahrzeuge
  • Leistungsmessgeräte