Produkttyp | Induktiv analog |
Erkannte Stromart | AC oder DC |
Erkannter Stromstärkenbereich | ±75 A |
Pakettyp | Leiterplatte Bodenmontage |
Ausgangstyp | Spannung |
Empfindlichkeit | 39,4 mV N* ±4,4 mV N* bei 12 VDC |
Versorgungsstrom | 19 mA max. |
Offsetspannung | VCC/2 ±10 % |
Versorgungsspannung | 8,0 Vdc bis 16,0 Vdc |
Offset-Verschiebung | ±0,05 |
Spulenwiderstand | Nicht verfügbar |
Ansprechzeit | 3 µs |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F] |
Gehäusematerial | PBT-Polyester |
Befestigung | Leiterplatte auf 3 Stiften |
Belegungsart | 3-polig |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | N* = Anzahl der Windungen |
UNSPSC-Code | 41111928 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111928 Stromsensoren |
Serienname | CSLA |
Technische Daten
Produkttyp | Induktiv analog |
Erkannte Stromart | AC oder DC |
Erkannter Stromstärkenbereich | ±75 A |
Pakettyp | Leiterplatte Bodenmontage |
Ausgangstyp | Spannung |
Empfindlichkeit | 39,4 mV N* ±4,4 mV N* bei 12 VDC |
Versorgungsstrom | 19 mA max. |
Offsetspannung | VCC/2 ±10 % |
Versorgungsspannung | 8,0 Vdc bis 16,0 Vdc |
Offset-Verschiebung | ±0,05 |
Spulenwiderstand | Nicht verfügbar |
Ansprechzeit | 3 µs |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F] |
Gehäusematerial | PBT-Polyester |
Befestigung | Leiterplatte auf 3 Stiften |
Belegungsart | 3-polig |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | N* = Anzahl der Windungen |
UNSPSC-Code | 41111928 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111928 Stromsensoren |
Serienname | CSLA |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Linearer Stromsensor der CSLA-Serie | Kataloginformationen | Englisch | 234 KB |
---|---|---|---|
Linearer Stromsensor der CSLA-Serie | Installationsanweisungen | Englisch | 58 KB |
Stromsensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 870 KB |
Stromsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 885 KB |