Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Stromsensoren - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Stromwert, digital
Erkannte Stromart AC oder DC
Pakettyp Durchsteckbohrung Leiterplattenmontage
Ausgangsspannung 0,45 V
Ausgangsstrom 20 mA
Ausgangstyp Spannung
Auslösestrom 0,08 NI min.
Betriebsstromstärke 0,50 NI bei 25 °C (0,22 NI min., 0,59 NI max.)
Versorgungs­strom 12 mA max.
Versorgungs­spannung 6,0 Vdc bis 16,0 Vdc
Ansprechzeit 100 µs
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
Gehäusematerial PBT-Polyester
Befestigung Leiterplatte, Schraubenbefestigung
Belegungsart 3-polige Leiterplatte
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41111928
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111928 Stromsensoren
Serienname CSDA

Technische Daten

Produkttyp Stromwert, digital
Erkannte Stromart AC oder DC
Pakettyp Durchsteckbohrung Leiterplattenmontage
Ausgangsspannung 0,45 V
Ausgangsstrom 20 mA
Ausgangstyp Spannung
Auslösestrom 0,08 NI min.
Betriebsstromstärke 0,50 NI bei 25 °C (0,22 NI min., 0,59 NI max.)
Versorgungs­strom 12 mA max.
Versorgungs­spannung 6,0 Vdc bis 16,0 Vdc
Ansprechzeit 100 µs
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
Gehäusematerial PBT-Polyester
Befestigung Leiterplatte, Schraubenbefestigung
Belegungsart 3-polige Leiterplatte
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41111928
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111928 Stromsensoren
Serienname CSDA

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitaler Stromsensor der CSD-Serie Installationsanweisungen Englisch 62 KB
Digitaler Stromsensor der CSDA-Serie Kataloginformationen Englisch 115 KB
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produktmerkmale

  • Digitaler Ausgang
  • Messung von Wechsel- oder Gleichstrom (AC oder DC)
  • Durchsteck-Design
  • Isolierung der Ausgangsspannung vom Eingang
  • Geringste Energieverluste
  • Maximaler Strom nur durch Leitergröße beschränkt
  • Genaues, kostengünstiges Messen
  • Betriebstemperaturbereich -25 °C bis 85 °C

Anwendungsbereiche

  • Frequenzumrichter
  • Überstromschutz
  • Erdschluss-Detektor
  • Steuerungssysteme zur Stromrückkopplung
  • Robotik
  • Stromversorgungen für USV und Telekommunikationsanlagen
  • Stromversorgungen für Schweißarbeiten
  • Batterieverwaltungssysteme für Fahrzeuge
  • Leistungsmessgeräte