Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Stromsensoren des offenen Regelkreises - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Induktiv analog
Erkannte Stromart Gleich-, Wechsel- und Impulsströme
Erkannter Stromstärkenbereich ±600 A
Pakettyp Flanschmontage mit Stecker
Ausgangstyp Spannung
Betriebsstromstärke 200 A RMS Nennwert bei 25 °C
Versorgungs­strom 17 mA typ.
Versorgungs­spannung ±15 Vdc ±5 %
Offsetstrom-Abweichung < ±3 mV/°C bei IPN = 50 A; < ±1,5 mV/°C bei ­IPN = 100 A bis 600 A
Spulenwiderstand Nicht verfügbar
Ansprechzeit 3 µs bis 7 µs
Spulenwindungen Nicht verfügbar
Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C [14 °F bis 176 °F]
Lagerungstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Gehäusematerial PBT-Polyester
Befestigung Molex-Stecker
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41111928
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111928 Stromsensoren
Serienname CSCA-A

Technische Daten

Produkttyp Induktiv analog
Erkannte Stromart Gleich-, Wechsel- und Impulsströme
Erkannter Stromstärkenbereich ±600 A
Pakettyp Flanschmontage mit Stecker
Ausgangstyp Spannung
Betriebsstromstärke 200 A RMS Nennwert bei 25 °C
Versorgungs­strom 17 mA typ.
Versorgungs­spannung ±15 Vdc ±5 %
Offsetstrom-Abweichung < ±3 mV/°C bei IPN = 50 A; < ±1,5 mV/°C bei ­IPN = 100 A bis 600 A
Spulenwiderstand Nicht verfügbar
Ansprechzeit 3 µs bis 7 µs
Spulenwindungen Nicht verfügbar
Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C [14 °F bis 176 °F]
Lagerungstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Gehäusematerial PBT-Polyester
Befestigung Molex-Stecker
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41111928
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111928 Stromsensoren
Serienname CSCA-A

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produktmerkmale

  • Misst Wechsel- und Gleichstrom sowie Impulsströme
  • Bestes Kosten-Nutzen-Verhältnis
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Kompakte Größe
  • Hoher Grad an elektrischer Isolation zwischen primären und sekundären Schaltkreisen
  • Große Primäröffnung
  • Entspricht RoHS-Richtlinie
  • CE

Anwendungsbereiche

  • Frequenzumrichter
  • Erdschluss-Detektor
  • Steuerungssysteme zur Stromrückkopplung
  • Robotik
  • Stromversorgungen für USV und Telekommunikationsanlagen
  • Stromversorgungen für Schweißarbeiten
  • Batterieverwaltungssysteme für Fahrzeuge
  • Leistungsmesser

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink