Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

-Seilzugschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Seilzug-Sicherheitsschalter
Betätiger Kabel, zurückgehalten
Schaltertyp 1 Arbeits- und 1 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
Kontaktmaterial Silber
Anschlusstyp 1/2 NPT
Strombelastung 100 mA bis 10 A (thermisch)
Spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Aluminium
Gehäusetyp Explosionssicher
Serienname CLSX
Versiegelung IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
CSA-Datei Nr. LR57326
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Betriebstemperatur -25 °C bis 40 °C [-13 °F bis 104 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige Keiner
Kommentar IEC 947-5-1, EN60947-5-1

Technische Daten

Produkttyp Seilzug-Sicherheitsschalter
Betätiger Kabel, zurückgehalten
Schaltertyp 1 Arbeits- und 1 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend
Kontaktmaterial Silber
Anschlusstyp 1/2 NPT
Strombelastung 100 mA bis 10 A (thermisch)
Spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Aluminium
Gehäusetyp Explosionssicher
Serienname CLSX
Versiegelung IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
CSA-Datei Nr. LR57326
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Betriebstemperatur -25 °C bis 40 °C [-13 °F bis 104 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Nicht verfügbar
Anzeige Keiner
Kommentar IEC 947-5-1, EN60947-5-1

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
PK 80026: Explosionssicherer Seilzug-Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 155 KB
PK 81593: Rastender explosionssicherer Seilzug-Grenzschalter der CLSX-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 162 KB
Testbericht: Seilzugschalter: Zugkraftprüfung Anwendungshinweise Englisch 4 MB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
MICRO SWITCH-Schalter für Förderbänder Anwendungshinweise Englisch 4 MB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Erhaltung von Gerätesicherungen unter veränderlichen Betriebstemperaturen Anwendungshinweise Englisch 394 KB
Whitepaper: Sicherheit in der Fertigung / im Vertriebszentrum - Notwendigkeit für Sicherheitsschalter mit Kabelzugentlastung Whitepaper Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Zwangsöffnung der Ruhekontakte
  • Verfügbar mit 2 Arbeitskontakten und Kontakten mit Zwangsöffnung
  • Erkennung von gerissenem/durchhängendem Kabel
  • UL, CSA

Anwendungsbereiche

  • Förderbänder in explosionsfähigen Atmosphären