Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Relialign™ Türverriegelungsschalter - Honeywell


Technische Daten

Steckverbinder Stecker der RJ-45-Kategorie 5
Typ Verriegelung rechts
Stromlast 0,2 A, 24 VDC; 0,35 A, 24 VAC, 60 Hz
Schlüssel Metall
Steuerung durch Magneten intern
Stecker der Kat. 5 Verfügbar
Spannung 24 VAC/VDC, ±5 %
Gehäusematerial Metall (weiß)
Mechanische Lebensdauer Lebensdauer: min. 1 Million Betätigungen
Betriebstemperatur 4 °C bis 38 °C [40 °F bis 100 °F]
Kommentar Serienschaltung
Genehmigungen und Normen ASME A17.1, ASME A18.1, cULus und CAN/CSA B44
Verfügbarkeit Nordamerika

Technische Daten

Steckverbinder Stecker der RJ-45-Kategorie 5
Typ Verriegelung rechts
Stromlast 0,2 A, 24 VDC; 0,35 A, 24 VAC, 60 Hz
Schlüssel Metall
Steuerung durch Magneten intern
Stecker der Kat. 5 Verfügbar
Spannung 24 VAC/VDC, ±5 %
Gehäusematerial Metall (weiß)
Mechanische Lebensdauer Lebensdauer: min. 1 Million Betätigungen
Betriebstemperatur 4 °C bis 38 °C [40 °F bis 100 °F]
Kommentar Serienschaltung
Genehmigungen und Normen ASME A17.1, ASME A18.1, cULus und CAN/CSA B44
Verfügbarkeit Nordamerika

Dokumente


Produktmerkmale

  • Erfüllt ASME A17.1, ASME A18.1, cULus und CAN/CSA B44
  • Manuelle Umgehung ermöglicht ein einfaches Betätigen, ohne dass sich der Benutzer in Gefahr begibt
  • Lange mechanische Lebensdauer von bis zu 1 Million Betätigungen
  • Ein Mitnehmer verhindert durch minimales Spiel des Verriegelungsmechanismus, dass sich die Tür schließt.
  • Übertrifft den Zugkraftstandard für den gewerblichen Einsatz von 675 Pfund Zugkraft um das Doppelte.
  • Steuerung durch internen Magneten
  • Keine offenen oder freiliegenden Kontakte
  • Manuelle Umgehung ermöglicht ein einfaches Betätigen, ohne dass sich der Benutzer in Gefahr begibt
  • Anschluss der Kat. 5 erhältlich
  • Universalspannung für Anwendungen mit Wechsel- und Gleichstrom
  • Konfigurierbare Plattform

Anwendungsbereiche

  • In den USA: für den Einsatz an Pendeltüren, z. B. von Kleingüteraufzügen, Lastenaufzügen, Aufzügen für Personen mit Gehbehinderung und Pendeltüraufzügen in privaten Wohnhäusern
  • In Kanada: für den Einsatz an Pendeltüren, z. B. von Kleingüteraufzügen, Lastenaufzügen und Pendeltüraufzügen in privaten Wohnhäusern