Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

- Flexible Heizer - Honeywell


Technische Daten

Gesamtwattleistung 60 W
Wattdichte 1,55 W/cm² [10 W/Zoll²]
Spannung 110 V
Widerstandswert 201,7 Ohm
Länge 76,2 mm [3 Zoll]
Breite 50,8 mm [2 Zoll]
Isolationsmaterial Silikon
Verbindung(en) 22 AWG-Draht, 600 mm [24 Zoll]
Klebend 3M 966 PSA
Serienname C3200

Technische Daten

Gesamtwattleistung 60 W
Wattdichte 1,55 W/cm² [10 W/Zoll²]
Spannung 110 V
Widerstandswert 201,7 Ohm
Länge 76,2 mm [3 Zoll]
Breite 50,8 mm [2 Zoll]
Isolationsmaterial Silikon
Verbindung(en) 22 AWG-Draht, 600 mm [24 Zoll]
Klebend 3M 966 PSA
Serienname C3200

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Flexible Heizelemente Produktlinienübersicht Englisch 133 KB
Flexibler Heizer für die Anforderungen an industrielle Druckgefäße in der Medizintechnik Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • Maximale Leistung: 16W/cm² [40 W/Zoll²]
  • Max. Betriebs-/ Lagertemperatur: 250 °C [482 °F]
  • Max. Größe: 610 mm x 610 mm [24 Zoll x 24 Zoll]
  • In verschiedenen Geometrien erhältlich, beispielsweise flach, vorgeformt und Spiralschlauch
  • In verschiedenen Anschlussvarianten erhältlich.
  • Für mehrere Spannungen erhältlich

Anwendungsbereiche

  • Luftgestützte Ventile
  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Satelliten
  • Medizinische elektronische Geräte
  • Telekommunikationsausstattung
  • Lebensmittelindustrie