Flexible Heizelemente
C3200-Serie
Chemisch geätztes Silizium. Für Anwendungsbereiche, in denen mehrere Wattdichten oder variierende Spurgeometrien erforderlich sind. Große Auswahl an Geometrien
Flexible Heizer aus chemisch geätztem Silizium enthalten Spuren von resistiver Folie zwischen zwei Schichten aus fiberglasverstärktem Silikongummi, die mithilfe von Druck und Temperatur miteinander verbunden werden. Dieses Material kann leicht zu Metallteilen vulkanisiert werden. Die erzeugten Muster der Heizerspur sind ähnlich den Mustern, die in den Prozessen für die Leiterplattenkonstruktion und -herstellung erzeugt werden.
PSA vereinfacht die Installation. Verschiedene Geometrien, beispielsweise flach, vorgeformt und Spiralschlauch. Standarddesigns sind UL-, CSA- und TÜV-zugelassen.
Jede Lösung wurde so entwickelt, dass sie mit anderen Systemteilen verbunden oder mit Thermostaten, Thermistoren, Thermoelementen und Temperatursensoren von Honeywell kombiniert werden kann, um individuell angepasste Heizsysteme zu bilden.
Sie kommen zum Einsatz, wenn mehrere Wattdichten oder variierende Spurgeometrien erforderlich sind, wie beispielsweise bei luftgestützten Ventilen, Geräten und Medizinelektronik.