Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Flexible Heizer - Honeywell


Technische Daten

Gesamtwattleistung 10 W
Wattdichte 0,78 W/cm² [5 W/Zoll²]
Spannung 28 V
Widerstandswert 78,4 Ohm
Länge 50,8 mm [2 Zoll]
Breite 25,4 mm [1 Zoll]
Isolationsmaterial Silikon
Verbindung(en) 22 AWG-Draht, 600 mm [24 Zoll]
Klebend Nicht klebend
Serienname C3200

Technische Daten

Gesamtwattleistung 10 W
Wattdichte 0,78 W/cm² [5 W/Zoll²]
Spannung 28 V
Widerstandswert 78,4 Ohm
Länge 50,8 mm [2 Zoll]
Breite 25,4 mm [1 Zoll]
Isolationsmaterial Silikon
Verbindung(en) 22 AWG-Draht, 600 mm [24 Zoll]
Klebend Nicht klebend
Serienname C3200

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Flexible Heizelemente Produktlinienübersicht Englisch 133 KB
Flexibler Heizer für die Anforderungen an industrielle Druckgefäße in der Medizintechnik Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Maximale Leistung: 16W/cm² [40 W/Zoll²]
  • Max. Betriebs-/ Lagertemperatur: 250 °C [482 °F]
  • Max. Größe: 610 mm x 610 mm [24 Zoll x 24 Zoll]
  • In verschiedenen Geometrien erhältlich, beispielsweise flach, vorgeformt und Spiralschlauch
  • In verschiedenen Anschlussvarianten erhältlich.
  • Für mehrere Spannungen erhältlich

Anwendungsbereiche

  • Luftgestützte Ventile
  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Satelliten
  • Medizinische elektronische Geräte
  • Telekommunikationsausstattung
  • Lebensmittelindustrie

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink