Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 0,83 N bis 1,95 N [3 oz bis 7 oz]
Auslösekraft mind. 0,28 N [1 oz]
Vorlauf (PT) Max. 18,24 mm [0,718 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 21,29 mm [0,838 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 5,82 mm [0,229 Zoll]
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger Stab für geringe Kraft
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC, oder 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 13
Gehäusetyp Geteiltes Gehäuse, seitliche Befestigung
Hebeltyp
Serienname BZG/BZH
UL-Datei Nr. E12252
Betriebstemperatur -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
Kommentar Mit Basisdichtung am Stößel.; Hebel vor Ort um 360° horizontal und 250° vertikal verstellbar
Genehmigungen und Normen UL
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 0,83 N bis 1,95 N [3 oz bis 7 oz]
Auslösekraft mind. 0,28 N [1 oz]
Vorlauf (PT) Max. 18,24 mm [0,718 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 21,29 mm [0,838 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 5,82 mm [0,229 Zoll]
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger Stab für geringe Kraft
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC, oder 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 13
Gehäusetyp Geteiltes Gehäuse, seitliche Befestigung
Hebeltyp Stab – geringe Kraft
Serienname BZG/BZH
UL-Datei Nr. E12252
Betriebstemperatur -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
Kommentar Mit Basisdichtung am Stößel.; Hebel vor Ort um 360° horizontal und 250° vertikal verstellbar
Genehmigungen und Normen UL
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
PK 88173: Gekapselter Schalter BZE6/V6 und BZG/H Installationsanweisungen Englisch 657 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Gekapselte Schalter der BZG/BZH-Serie Kataloginformationen Englisch 386 KB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Nomenklatur für den MICRO SWITCH DTE6/DTV6 gekapselten Schalter Produktverzeichnis Englisch 1 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Guss-Aluminiumgehäuse
  • Seitliche Montage oder Flanschmontage
  • UL-zertifiziert, Datei #E12252
  • Erdungsschraube
  • Abgedichtet gemäß NEMA 1, 3, 4, 13

Anwendungsbereiche

  • Verpackungsanlagen
  • Spezialmaschinen
  • Textilverarbeitungsmaschinen
  • Förderanlagen
  • Baumaschinen
  • Druckmaschinen
  • Laufkräne und Winden

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink