Verfügbarkeit | Global |
Betriebskraft (OF) | 2,78 N bis 5,56 N [10 oz bis 20 oz] |
Auslösekraft | 1,67 Min. N [6 oz] |
Vorlauf (PT) | Max. 4,78 mm [0,188 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 5,56 mm [0,219 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,15 mm [0,006 Zoll] |
Produkttyp | Gekapselte Schalter |
Betätiger | Oberer Rollenarm |
Schaltkreise | SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt |
Versorgungsspannung | 125 VAC, 250 VAC, oder 480 VAC/125 VDC/250 VDC |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Strombelastung | 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res. |
Versiegelung | NEMA 1, 3, 4, 13 |
Gehäusetyp | Geteiltes Gehäuse, seitliche Befestigung |
Hebeltyp | |
Serienname | BZG/BZH |
UL-Datei Nr. | E12252 |
Betriebstemperatur | -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F] |
Kommentar | Mit Basisdichtung am Stößel.; Hebel vor Ort um 360° horizontal und 250° vertikal verstellbar |
Genehmigungen und Normen | UL |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Industrietechnik |
Technische Daten
Verfügbarkeit | Global |
Betriebskraft (OF) | 2,78 N bis 5,56 N [10 oz bis 20 oz] |
Auslösekraft | 1,67 Min. N [6 oz] |
Vorlauf (PT) | Max. 4,78 mm [0,188 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 5,56 mm [0,219 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,15 mm [0,006 Zoll] |
Produkttyp | Gekapselte Schalter |
Betätiger | Oberer Rollenarm |
Schaltkreise | SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt |
Versorgungsspannung | 125 VAC, 250 VAC, oder 480 VAC/125 VDC/250 VDC |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Strombelastung | 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res. |
Versiegelung | NEMA 1, 3, 4, 13 |
Gehäusetyp | Geteiltes Gehäuse, seitliche Befestigung |
Hebeltyp | Rolle – einstellbar |
Serienname | BZG/BZH |
UL-Datei Nr. | E12252 |
Betriebstemperatur | -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F] |
Kommentar | Mit Basisdichtung am Stößel.; Hebel vor Ort um 360° horizontal und 250° vertikal verstellbar |
Genehmigungen und Normen | UL |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Industrietechnik |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
BZG1-2RN2 – Foto mit |
Foto | -- | 2 MB |
---|---|---|---|
BZG1-2RN2 – Foto mit niedriger Auflösung | Foto | -- | 138 KB |
PK 88173: Gekapselter Schalter BZE6/V6 und BZG/H | Installationsanweisungen | Englisch | 657 KB |
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich | Produktleitfaden | Englisch | 463 KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Gekapselte Schalter der BZG/BZH-Serie | Kataloginformationen | Englisch | 386 KB |
Festabfallmanagement und -entsorgung | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Nomenklatur für den MICRO SWITCH DTE6/DTV6 gekapselten Schalter | Produktverzeichnis | Englisch | 1 MB |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 9 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter | Whitepaper | Englisch | 4 MB |