Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

- Mittelschwerlast-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 2,22 N bis 5,56 N [8 oz bis 20 oz]
Auslösekraft 1,67 Min. N [6 oz]
Vorlauf (PT) Max. 5,94 mm [0,234 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 5,56 mm [0,219 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,15 mm [0,006 Zoll]
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger Oberer Rollenarm
Anschlusstyp 20 mm [0,79 Zoll] Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Strombelastung 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Versiegelung IP65
Gehäusetyp Geteiltes Gehäuse, seitliche Befestigung
Hebeltyp
Serienname E7/V7
Betriebstemperatur -30 °C bis 71 °C [-22 °F bis 160 °F]
Kommentar Mit Basisdichtung am Stößel.; Hebel vor Ort um 360° horizontal und 180° vertikal verstellbar
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 2,22 N bis 5,56 N [8 oz bis 20 oz]
Auslösekraft 1,67 Min. N [6 oz]
Vorlauf (PT) Max. 5,94 mm [0,234 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 5,56 mm [0,219 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,15 mm [0,006 Zoll]
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger Oberer Rollenarm
Anschlusstyp 20 mm [0,79 Zoll] Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Strombelastung 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Versiegelung IP65
Gehäusetyp Geteiltes Gehäuse, seitliche Befestigung
Hebeltyp Einseitiger Rollenarm – verstellbar
Serienname E7/V7
Betriebstemperatur -30 °C bis 71 °C [-22 °F bis 160 °F]
Kommentar Mit Basisdichtung am Stößel.; Hebel vor Ort um 360° horizontal und 180° vertikal verstellbar
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Mittelschwerlast-Grenzschalter der E6/V6-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
PK 88173: Gekapselter Schalter BZE6/V6 und BZG/H Installationsanweisungen Englisch 657 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Schalter für automatisierte Parkschranken/-absperrungen Anwendungshinweise Englisch 780 KB
Nomenklatur für den MICRO SWITCH DTE6/DTV6 gekapselten Schalter Produktverzeichnis Englisch 1 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Seitliche Montage oder Flanschmontage
  • Umkehrbarer Betätiger
  • Auswahl an Rohrgewinden
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Temperaturbereich von -30 °C bis 71 °C [-22 °F bis 160 °F]
  • Große Auswahl an Betätigern
  • Gekoppelte Montage möglich.

Anwendungsbereiche

  • Verpackungsanlagen
  • Spezialmaschinen
  • Textilverarbeitungsmaschinen
  • Förderanlagen
  • Baumaschinen
  • Druckmaschinen
  • Laufkräne und Winden

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink