Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Große Premium-Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 10 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 1,11 N bis 2,78 N [4 Unzen bis 10 Unzen] max.
Auslösekraft 0,70 Min. N [2,47 oz]
Nachlauf (OT) Min. 0,13 mm [0,005 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0025 mm [0,001 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ENEC
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]
Gehäusehöhe 24,1 mm [0,95 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Kommentar CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Nach unten zeigende #6-Schrauben und Tellerscheiben
Verfügbarkeit Global
Serienname BZ/BA/WA/YZ

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 10 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 1,11 N bis 2,78 N [4 Unzen bis 10 Unzen] max.
Auslösekraft 0,70 Min. N [2,47 oz]
Nachlauf (OT) Min. 0,13 mm [0,005 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0025 mm [0,001 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ENEC
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]
Gehäusehöhe 24,1 mm [0,95 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Kommentar CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Nach unten zeigende #6-Schrauben und Tellerscheiben
Verfügbarkeit Global
Serienname BZ/BA/WA/YZ

Dokumente


Produktmerkmale

  • Weltweit als Standard für große Basisschalter akzeptiert
  • Geringe Betriebskraft und Differentialweg
  • Lange mechanische Lebensdauer von bis zu 20.000.000 Zyklen bei 95 % Überlebensrate
  • Die verlängerte Montagebohrung ermöglicht eine einfachere und präzisere Montage
  • Nennströme von 15 A bis 25 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften

Anwendungsbereiche

  • Bewässerungssysteme
  • Sattelfahrzeuge
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile