Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Zulassungen Div 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F und G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
Serienname BX-Schalter
Verfügbarkeit Global
Vorlauf (PT) 15° max.
Differentialweg (DT) 5° max.
Nachlauf (OT) 60° min.
Produkttyp MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter/europäische und weltweite Zulassungen
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Hebeltyp
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 10 A (thermisch)
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp 20 mm-Rohr
Gehäusetyp BX ohne Einstecker
Versiegelung IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13
Betriebstemperatur -40 °C bis 70 °C [-40 °F bis 158 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Technische Daten

Zulassungen Div 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F und G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
Serienname BX-Schalter
Verfügbarkeit Global
Vorlauf (PT) 15° max.
Differentialweg (DT) 5° max.
Nachlauf (OT) 60° min.
Produkttyp MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter/europäische und weltweite Zulassungen
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Hebeltyp Hebel nicht enthalten - Referenz-Hebel ist erforderliches Zubehör
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 10 A (thermisch)
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp 20 mm-Rohr
Gehäusetyp BX ohne Einstecker
Versiegelung IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13
Betriebstemperatur -40 °C bis 70 °C [-40 °F bis 158 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Explosionssichere Grenzschalter der BX/BX2-Serie Datenblatt Englisch 6 MB
PK 80148: Explosionssicherer Grenzschalter der BX-Serie Installationsanweisungen Englisch 12 MB
50083427: Explosionssicherer Grenzschalter der MICRO SWITCH BX-Serie Installationsanweisungen Englisch 3 MB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • UL-, CSA-, ATEX (CE)-, IEC Ex-, INMETRO, KOSHA-, NEPSI, EAC (Gost-R)-Zulassungen
  • Dichtung – entsprechende Teile von IP67 und NEMA 1, 3, 4, 6 und 13
  • Vielseitige Auswahl an Rohren für viele verschiedene Anwendungen
  • Mit LSX kompatibel
  • Austauschbarkeit der Führung mit MICRO SWITCH ML-E1 und HDLS
  • Auswahl an Köpfen und funkenfreien Betätigern
  • 10 A Dauerstrombelastung
  • Auswahl an Silber- und Goldkontakten
  • Innen liegende Erdungsschraube

Anwendungsbereiche

  • Regelventile und Aktuatoren
  • Offshore-Bohrungen
  • Getreideförderer
  • Petrochemische Anlagen
  • Chemiefabriken
  • Abfallwirtschaft
  • Lackieranlagen
  • Bergbaufördermittel
  • Zellstoff- und Papierbeschichtung
  • Verarbeitung gefährlicher Abfälle