Übersicht
Grenzschalter für Ex-Bereiche der MICRO SWITCH BX2-Serie (nicht steckbar), Oberer Raststößel (kurzzeitig), 2NC 2NO SPDT Schnappschalter, 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr, und 316L-Edelstahlgehäuse.
Die MICRO SWITCH BX2-Serie umfasst ein 316L-Edelstahlgehäuse, das für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit bei Anwendungen mit Kontakt zu scharfen, ätzenden Lösungsmitteln sorgt. Das Edelstahlgehäuse schützt den Schaltmechanismus vor Korrosion, wie sie häufig bei Chemikalienverarbeitungsanlagen, Offshore und in Küstennähe, sowie in anderen Gefahrenbereichen vorkommt. Diese Gehäuse entsprechen zudem der Europäischen Richtlinie für Ex-Bereiche: II 2 GD, Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC t85C Db. Die BX2-Serie entspricht der Europäischen Richtlinie für Ausrüstungen und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (94/9/EG), die im Allgemeinen als ATEX-Richtlinie bezeichnet wird. Einhaltung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften wurde durch Konformität mit EN50014 1997 und EN50018 1994 gewährleistet. Die MICRO SWITCH BX2-Serie entspricht der nordamerikanischen Richtlinie für Ex-Bereiche: Abteilung I, Klasse I, Gruppen B, C und D; Abteilung I, Klasse II, Gruppen E, F und Einhaltung der UL-Norm: UL- 894, CSA-Norm: C22.2 Nr. 25-1966, C22.2 Nr. 30-M1986 Zertifizierungen. Die MICRO SWITCH BX2-Schalter sind ideal für Freiluftanwendungen oder schwierige Umweltbedingungen geeignet, bei denen Ex-Schutz- und Abdichtungsanforderungen erfüllt werden müssen. Zur Erfüllung der Ex-Schutz-Anforderungen verfügt der BX2-Schalter über Flammenpfade im Gehäuse, welche explodierende Gase unter die Entflammungstemperatur abkühlen, bevor diese die explosiven Gase erreichen, die das Gehäuse umgeben. Als Flammenpfade auf dem BX2-Schalter dienen (1) der verlängerte Stößel zwischen Schalterhohlraum und Kopf sowie (2) die Deckel-Gehäusegewinde auf der Vorderseite des Schalters.