Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Zulassungen Div 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F und G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
Genehmigungen und Normen cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
Serienname BX2-Schalter
Verfügbarkeit Global
Vorlauf (PT) 15° max.
Differentialweg (DT) 5° max.
Nachlauf (OT) 60° min.
Produkttyp MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter/europäische und weltweite Zulassungen
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Hebeltyp
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 10 A (thermisch)
Gehäusematerial 316L Edelstahl
Anschlusstyp 20 mm-Rohr
Gehäusetyp BX ohne Einstecker
Versiegelung IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 und 13
Betriebstemperatur -40 °C bis 70 °C [-40 °F bis 158 °F]
Kommentar Hebel enthalten
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Technische Daten

Zulassungen Div 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F und G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
Genehmigungen und Normen cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
Serienname BX2-Schalter
Verfügbarkeit Global
Vorlauf (PT) 15° max.
Differentialweg (DT) 5° max.
Nachlauf (OT) 60° min.
Produkttyp MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter/europäische und weltweite Zulassungen
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Hebeltyp 1,5 Hebel mit fester Länge mit an der Vorderseite montierter Nylonrolle (.75 Zoll Durchm. x .25 Zoll breit)
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 10 A (thermisch)
Gehäusematerial 316L Edelstahl
Anschlusstyp 20 mm-Rohr
Gehäusetyp BX ohne Einstecker
Versiegelung IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 und 13
Betriebstemperatur -40 °C bis 70 °C [-40 °F bis 158 °F]
Kommentar Hebel enthalten
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Dokumente


Produktmerkmale

  • cULus-, ATEX (CE)-, IEC Ex-, INMETRO, NEPSI, EAC (Gost-R)-Zulassungen
  • Dichtung – entsprechende Teile von IP67 und NEMA 1, 3,4 4X 6 und 13
  • 316L-Edelstahlgehäuse zum Schutz in hochkorrosiven und/oder ätzenden Umgebungen
  • Vielseitige Auswahl an Rohren für viele verschiedene Anwendungen
  • Mit LSX kompatibel
  • Auswahl an Köpfen und funkenfreien Betätigern
  • 10 A Dauerstrombelastung
  • Auswahl an Silber- und Goldkontakten
  • Innen liegende Erdungsschraube

Anwendungsbereiche

  • Regelventile und Aktuatoren
  • Offshore-Bohrungen
  • Getreideförderer
  • Petrochemische Anlagen
  • Chemiefabriken
  • Abfallwirtschaft
  • Lackieranlagen
  • Bergbaufördermittel
  • Zellstoff- und Papierbeschichtung
  • Verarbeitung gefährlicher Abfälle