Präzisions-Miniatur-Grenzschalter
BZE6-Serie
Metallgehäuse. Seitliche Montage. IP66 (mit Basisdichtung) Abdichtung. 25 mm Befestigungslöcher. UL/CSA/CE-Genehmigungen
Die Mittelschwerlast-Grenzschalter der MICRO SWITCH E6/V6-Serie von Honeywell wurden für eine breite Reihe Anwendungen im Innen- und Außenbereich entworfen. Die elektrostatisch angebrachte Epoxid-Beschichtung am Zink-Gehäuse verbessert die Haltbarkeit des Produktes in den meisten Umgebungen.
Die E6/V6-Familie der Schalter umfasst das MICRO SWITCH BZ-Schaltelement von Honeywell mit einem zuverlässigen Schnappfeder-Mechanismus mit mehr als 60 Jahren bewährter Betriebszeit. Schalter der E6-Serie kommen mit seitlicher Montage: Während Schalter der V6-Serie mit Flanschmontage kommen.
Die abgedichteten Schalter (Betätiger mit Basisdichtung) der E6/V6-Serie eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen sie mit Flüssigkeiten und/oder speziellen Umgebungen in Kontakt kommen könnten. Die Mehrzweck-Schalter (Betätiger ohne Basisdichtung) der E6/V6-Serie eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen es keinen Kontakt mit Flüssigkeiten oder Staub geben wird.
Die kompakte Größe dieser Grenzschalter ermöglicht eine Installation in Bereichen auf Anlagen, an denen der Platz beschränkt ist. Die meisten SPDT (Single Pole Double Throw) E6/V6-Katalognummern sind gemäß UL, CSA und CE zertifiziert, während DPDT (Double Pole Double Throw) E6/V6-Katalognummern gemäß UL und CSA zertifiziert sind.