Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mittelschwerlast-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 2,50 N bis 6,67 N [9 oz bis 24 oz]
Auslösekraft 1,11 N [0,25 lb] min.
Nachlauf (OT) Min. 5,56 mm [0,219 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,05 mm [0,002 Zoll]
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 22 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Versiegelung IP66; NEMA 1, 3, 4
Gehäusetyp Geteiltes Gehäuse, seitliche Befestigung
Serienname E6/V6
UL-Datei Nr. E12252
Betriebstemperatur -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
Kommentar Mit Basisdichtung am Stößel.
Genehmigungen und Normen UL, CSA
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 2,50 N bis 6,67 N [9 oz bis 24 oz]
Auslösekraft 1,11 N [0,25 lb] min.
Nachlauf (OT) Min. 5,56 mm [0,219 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,05 mm [0,002 Zoll]
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 22 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Versiegelung IP66; NEMA 1, 3, 4
Gehäusetyp Geteiltes Gehäuse, seitliche Befestigung
Serienname E6/V6
UL-Datei Nr. E12252
Betriebstemperatur -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
Kommentar Mit Basisdichtung am Stößel.
Genehmigungen und Normen UL, CSA
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
PK 88173: Gekapselter Schalter BZE6/V6 und BZG/H Installationsanweisungen Englisch 657KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463KB
MICRO SWITCH Mittelschwerlast-Grenzschalter der E6/V6-Serie Datenblatt Englisch 3MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2MB
Schalter für automatisierte Parkschranken/-absperrungen Anwendungshinweise Englisch 780KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3MB
Nomenklatur für den MICRO SWITCH DTE6/DTV6 gekapselten Schalter Produktverzeichnis Englisch 1MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4MB

Produktmerkmale

  • Seitliche Montage oder Flanschmontage
  • Tast- oder Rastkontakte
  • Erdungsschraube
  • Hohe Kapazität (22 A) verfügbar
  • Temperaturbereich von -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss NEMA 1
  • UL-zertifiziert, Datei #E12252
  • CSA-zertifiziert, Datei #LR41372
  • NEMA 1, 3, 4 /IP66
  • Vorverbleite oder Steckanschluss-Optionen

Anwendungsbereiche

  • Verpackungsanlagen
  • Spezialmaschinen
  • Textilverarbeitungsmaschinen
  • Förderanlagen
  • Baumaschinen
  • Druckmaschinen
  • Laufkräne und Winden

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink