Spezielle Grenzschalter
BF-Serie
Kunststoffgehäuse. NEMA 1, 3, 4, 13 sealing. UL-Genehmigungen
Gekapselte Basisschalter aus Kunststoff der BF-Serie sind mit einer Vielzahl Betätiger erhältlich und lassen sich leicht montieren und verdrahten. BF-Schalter werden mit zwei (2) #6-Schrauben in den beiden diametral entgegengesetzten Befestigungsbohrungen des Schaltergehäuses (2,312.in x 1,375.in Abstand) montiert.
Die BF-Schalter lassen sich mit der Abdeckung in Richtung der Montageoberfläche oder von dieser abgewendet montieren. Schalter mit Hebelbetätigern können in zwei Richtungen eingestallt werden. Der gesamte Betätiger kann um dessen Einbauführungsbuchse gedreht werden und der Winkel des Hebels kann ebenfalls geändert werden.