Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 10,56 N [38 oz] max.
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger Stab für geringe Kraft
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC/250 VAC oder 277 VAC
Gehäusematerial Kunststoff
Strombelastung 11 A
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 13
Hebeltyp
Serienname BF
UL-Datei Nr. E12252
Betriebstemperatur -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
Kommentar Betätiger für Linkshänder; Mit Basisdichtung am Stößel.; Stab für geringe Kraft
Genehmigungen und Normen UL
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 10,56 N [38 oz] max.
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger Stab für geringe Kraft
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC/250 VAC oder 277 VAC
Gehäusematerial Kunststoff
Strombelastung 11 A
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 13
Hebeltyp Stab – geringe Kraft
Serienname BF
UL-Datei Nr. E12252
Betriebstemperatur -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
Kommentar Betätiger für Linkshänder; Mit Basisdichtung am Stößel.; Stab für geringe Kraft
Genehmigungen und Normen UL
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Gekapselter Schalter aus Kunststoff der BF-Serie Kataloginformationen Englisch 341 KB
PK 88270: BF Gekapselter Schalter aus Kunststoff Installationsanweisungen Englisch 215 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Vielzahl von Betätigern – Hebelarme, Wobble-Hebel und Raststößel
  • Großer Hohlraum für einfache Verdrahtung
  • Robustes Kunststoffgehäuse macht Erdung überflüssig
  • Abgedichtet gemäß NEMA 1, 3, 4 und 13
  • Großer Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C [-25 °F bis 160 °F]
  • UL-zugelassen
>

Anwendungsbereiche

  • Laufkräne und Winden
  • Bodentransporteinrichtungen
  • Spezialmaschinen
  • Landwirtschaftliches Gerät
  • Erdbewegungsmaschinen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink