Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 8,90 N [2,0 lb] max.
Auslösekraft 2,22 N [0,50 lb] min.
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger Manueller Pilztaster
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Strombelastung 20 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 13
Serienname BAF/DTF
UL-Datei Nr. E12252
Betriebstemperatur -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
Kommentar Mit Basisdichtung am Stößel.; Hebel vor Ort um 360° horizontal und 225° vertikal verstellbar; Betätigerposition rechts
Genehmigungen und Normen UL, CSA
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 8,90 N [2,0 lb] max.
Auslösekraft 2,22 N [0,50 lb] min.
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger Manueller Pilztaster
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC, 480 VAC/125 VDC/250 VDC
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Strombelastung 20 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 13
Serienname BAF/DTF
UL-Datei Nr. E12252
Betriebstemperatur -32 °C bis 71 °C [-25 °F bis 160 °F]
Kommentar Mit Basisdichtung am Stößel.; Hebel vor Ort um 360° horizontal und 225° vertikal verstellbar; Betätigerposition rechts
Genehmigungen und Normen UL, CSA
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Gekapselte Schalter mit Hochkapazität der MICRO SWITCH BAF/DTF-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
PK 88181: Gekapselter Schalter Typ F Installationsanweisungen Englisch 461 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Belastbar bis 20 A
  • Aluminiumgussgehäuse mit drei Befestigungsbohrungen
  • Rechts oder links angeordnete Betätiger (mit oder ohne Dichtung)
  • Deckeldichtung, unverlierbare Deckelschrauben
  • Tast- oder Rastkontakte
  • UL-zertifiziert Datei-Nr. E12252
  • CSA-zertifiziert, Datei-Nr. LR41372
  • Abgedichtet gemäß NEMA 1, 3, 4 und 13
  • Erdungsschraube

Anwendungsbereiche

  • Verpackungsanlagen
  • Spezialmaschinen
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Förderanlagen
  • Laufkräne und Winden

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink