Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Unverstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname AWM90000
Signalaufbereitung Nicht verstärkt (mV)
Strömungs-/Druckbereich ±5,0 mbar [2,0 inH2O]
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 38,0 mVDC bei 2,0 Zoll Wasser
Sensorstrom 0,6 mA max.
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±2,0 mV dc typ. (-25 °C bis 25 °C [-13 °F bis 77 °F]);
±2,0 mV dc typ. (25 °C bis 85 °C [77 °F bis 185 °F])
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen 25% of reading typ. (-25°C to 25°C [-13°F to 77°F]);
-30 % der Ableseart. (25 °C bis 85 °C [77°F bis 185 °F])
Wiederholbarkeit ±0,1 % des Messwerts typ.
Nullpunktverschiebung ±15,0 mV DC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart Parallel
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 50 mW typ.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 251 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Temperaturverschiebungen bei der Messung des Differenzdrucks korrelieren mit der Änderung der Gasdichte bei Temperaturänderungen.
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname AWM90000
Signalaufbereitung Nicht verstärkt (mV)
Strömungs-/Druckbereich ±5,0 mbar [2,0 inH2O]
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 38,0 mVDC bei 2,0 Zoll Wasser
Sensorstrom 0,6 mA max.
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±2,0 mV dc typ. (-25 °C bis 25 °C [-13 °F bis 77 °F]);
±2,0 mV dc typ. (25 °C bis 85 °C [77 °F bis 185 °F])
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen 25% of reading typ. (-25°C to 25°C [-13°F to 77°F]);
-30 % der Ableseart. (25 °C bis 85 °C [77°F bis 185 °F])
Wiederholbarkeit ±0,1 % des Messwerts typ.
Nullpunktverschiebung ±15,0 mV DC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart Parallel
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 50 mW typ.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 251 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Temperaturverschiebungen bei der Messung des Differenzdrucks korrelieren mit der Änderung der Gasdichte bei Temperaturänderungen.
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Mikrobrücken-Luftmassenmesser-Sensoren der Serie AWM90000 Installationsanweisungen Englisch 160 KB
Luftstrommesser der AWM90000-Serie, Datenblatt Datenblatt Englisch 404 KB
AWM92200V – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 866 KB
AWM92200V – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 114 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Bidirektionale Messfunktionalität
  • Luftmassenmess-Istwert
  • Differential-Niederdrucksensor

Anwendungsbereiche

  • CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)-Zubehör
  • Schlafapnoe-Überwachung
  • Niedrigvakuumregelung
  • Beatmungsgeräte und Ventilatoren
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Sauerstoffbehälter
  • Zerstäuber
  • Spirometer
  • Anästhesie-Versorgung
  • Variables Luftvolumen (VAV) – Klappenregelung
  • Erkennung von verstopften Filtern
  • Leckerkennungsausrüstung