Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname AWM5000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 0 SLPM bis 15,0 SLPM
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 5,0 VDC bei 15 SLPM
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen 0,050 VDC typ., 0,20 VDC max.
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen ±7 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ±0,50 % des Messwerts
Nullpunktverschiebung 0,95 VDC min., 1 VDC typ., 1,05 VDC max.
Ansprechzeit 60 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart 1/4 Zoll – 18 NPT
Systemdruck 50 psi
Leistungsaufnahme 100 mW max.
Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 60 g
Schock max. 100 g 6 ms Halbsinusimpuls (3 Stoßeinwirkungen in 3 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Stickstoff-Kalibriergas. Diese Kalibrierung ist identisch mit der Verwendung von Sauerstoff oder Luft als Kalibriergas.
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname AWM5000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 0 SLPM bis 15,0 SLPM
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 5,0 VDC bei 15 SLPM
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen 0,050 VDC typ., 0,20 VDC max.
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen ±7 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ±0,50 % des Messwerts
Nullpunktverschiebung 0,95 VDC min., 1 VDC typ., 1,05 VDC max.
Ansprechzeit 60 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart 1/4 Zoll – 18 NPT
Systemdruck 50 psi
Leistungsaufnahme 100 mW max.
Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 60 g
Schock max. 100 g 6 ms Halbsinusimpuls (3 Stoßeinwirkungen in 3 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Stickstoff-Kalibriergas. Diese Kalibrierung ist identisch mit der Verwendung von Sauerstoff oder Luft als Kalibriergas.
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Verstärkte Luftstrommesser für hohe Durchsätze der AWM5000-Serie Kataloginformationen Englisch 286 KB
Einführung: Luftstrommessgeräte der AWM-Serie Kataloginformationen Englisch 186 KB
Mikrobrücken-Luftmassenmesser-Sensoren der Serie AWM5000 Installationsanweisungen Englisch 129 KB
AWM5000/Serie CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 692 KB
Produktleitfaden Luftstrom-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 132 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Linearer Spannungsausgang
  • Venturi-Bauform
  • Entfernte Anordnung möglich
  • Aktiver Laserabgleich für verbesserte Austauschbarkeit
  • Verschiedene Gaskalibrierungen:
    – Ar (Argon)
    - N2 (Stickstoff) oder
    - CO2 (Kohlendioxid)

Anwendungsbereiche

  • Klappenregelung bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Gasanalysator
  • Niedrigvakuumregelung
  • Prozessregelung
  • Medizinische Beatmungsgeräte und Ventilatoren
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Leckerkennungsausrüstung
  • Lüftungsabdeckungen
  • Anästhesiekontrolle
  • Gasmessung
  • Gaschromatografie

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink