Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname AWM40000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 6 SLPM
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 5,0 Vdc ±0,15 Vdc bei 6 SLPM
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±0,025 Vdc
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen ±6 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ±1 % des Messwerts
Nullpunktverschiebung 1 VDC bis 0,05 VDC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart Sammelrohr
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 75 mW max.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 11 g
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Stickstoff-Kalibriergas
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname AWM40000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 6 SLPM
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 5,0 Vdc ±0,15 Vdc bei 6 SLPM
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±0,025 Vdc
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen ±6 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ±1 % des Messwerts
Nullpunktverschiebung 1 VDC bis 0,05 VDC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart Sammelrohr
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 75 mW max.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 11 g
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Stickstoff-Kalibriergas
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Luftstrommessgeräte der AWM40000-Serie, nicht verstärkt und verstärkt Kataloginformationen Englisch 245 KB
Einführung: Luftstrommessgeräte der AWM-Serie Kataloginformationen Englisch 186 KB
Gasströmungssensoren mit Mikrobrücken-Luftmassenmesser der Serie AWM40000 Installationsanweisungen Englisch 192 KB
Produktleitfaden Luftstrom-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 132 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Produktleitfaden Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Präzise Silizium-Mikrobearbeitung
  • Empfindlich bei geringen Luftströmen – 0,1 sccm bis 20 SLPM
  • Anpassbar zur Verwendung mit größeren Luftströmen
  • Kurze Ansprechzeit
  • Analogausgang
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Wiederholbare Ansprache
  • Lasergetrimmte Austauschbarkeit
  • Genaue, kosteneffiziente Luftstromerkennung
  • Inline-Leiterplatten-Anschlüsse
  • Standardmäßige Befestigungsmittelpunkte 2,54 mm (0,100 Zoll)
  • Genaue Messung des Niederdrucks 0,001 bis 4,0 in H2O (0,003 bis 10 mbar)

Anwendungsbereiche

  • Klappenregelung bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Gasanalysator
  • Niedrigvakuumregelung
  • Prozessregelung
  • Medizinische Beatmungsgeräte und Ventilatoren
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Leckerkennungsausrüstung
  • Lüftungsabdeckungen
  • Anästhesiekontrolle
  • Gasmessung
  • Gaschromatografie

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink