Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname AWM40000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich +1000 SCCM
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 5 Vdc ±0,15 Vdc at 1000 SCCM
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±0,025 VDC max.
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen -5,0% Reading max. to +6,0% Reading max.
Wiederholbarkeit ±0,50 % Reading max.
Nullpunktverschiebung 1 VDC bis 0,05 VDC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,000 Vdc min., 15,000 Vdc max.
Anschlussart Sammelrohr
Systemdruck 150 psi
Leistungsaufnahme 60 mW max.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 17,5 g [0,62 Unzen]
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Stickstoff-Kalibriergas
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname AWM40000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich +1000 SCCM
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 5 Vdc ±0,15 Vdc at 1000 SCCM
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±0,025 VDC max.
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen -5,0% Reading max. to +6,0% Reading max.
Wiederholbarkeit ±0,50 % Reading max.
Nullpunktverschiebung 1 VDC bis 0,05 VDC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,000 Vdc min., 15,000 Vdc max.
Anschlussart Sammelrohr
Systemdruck 150 psi
Leistungsaufnahme 60 mW max.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 17,5 g [0,62 Unzen]
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Stickstoff-Kalibriergas
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Luftstrommessgeräte der AWM40000-Serie, nicht verstärkt und verstärkt Datenblatt Englisch 502 KB
Einführung: Luftstrommessgeräte der AWM-Serie Kataloginformationen Englisch 186 KB
Gasströmungssensoren mit Mikrobrücken-Luftmassenmesser der Serie AWM40000 Installationsanweisungen Englisch 192 KB
AWM40000 Amplified highres photo Foto -- 699 KB
AWM40000 Amplified lowres photo Foto -- 79 KB
AWM40000-Serie AWM43300V CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 478 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Präzise Silizium-Mikrobearbeitung
  • Empfindlichkeit für niedrige Durchflussraten (0,1 SCCM bis 6 SLPM)
  • Anpassbar zur Verwendung mit größeren Luftströmen
  • Low power consumption allows for use in portable devices and battery-powered applications
  • Analogausgang
  • Standard 2,54 mm [0,10 in] mounting centers
  • Lasergetrimmte Austauschbarkeit
  • Accurate sensing of low pressure

Anwendungsbereiche

  • Klappenregelung bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Gasanalysator
  • Niedrigvakuumregelung
  • Prozessregelung
  • Medizinische Beatmungsgeräte und Ventilatoren
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Leckerkennungsausrüstung
  • Lüftungsabdeckungen
  • Anästhesiekontrolle
  • Gasmessung
  • Gaschromatografie