Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname AWM3000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich ±5,0 mbar [2,0 inH2O]
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 5,0 VDC bei 2,0 in Wasser
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±25,0 mV DC
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen ±24 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ±0,50 % des Messwerts
Nullpunktverschiebung 1 VDC bis 0,08 VDC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart Gerade
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 50 mW typ., 60 mW max.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 10,8 g
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Temperaturverschiebungen bei der Messung des Differenzdrucks korrelieren mit der Änderung der Gasdichte bei Temperaturänderungen.
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname AWM3000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich ±5,0 mbar [2,0 inH2O]
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 5,0 VDC bei 2,0 in Wasser
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±25,0 mV DC
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen ±24 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ±0,50 % des Messwerts
Nullpunktverschiebung 1 VDC bis 0,08 VDC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart Gerade
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 50 mW typ., 60 mW max.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 10,8 g
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Temperaturverschiebungen bei der Messung des Differenzdrucks korrelieren mit der Änderung der Gasdichte bei Temperaturänderungen.
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Verstärkte Luftstrommessgeräte der AWM3000-Serie Kataloginformationen Englisch 390 KB
Einführung: Luftstrommessgeräte der AWM-Serie Kataloginformationen Englisch 186 KB
Mikrobrücken-Luftmassenmesser-Sensoren der Serie AWM3000 Installationsanweisungen Englisch 288 KB
AWM3000-Serie Foto mit hoher Auflösung Foto -- 540 KB
AWM3000-Serie Foto mit geringer Auflösung Foto -- 133 KB
AWM3000-Serie AWM3300V CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 428 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Lasergetrimmt für eine verbesserte Austauschbarkeit der Sensoren
  • Strömungsmessung bis 1,0 SLPM
  • Differential-Niederdrucksensor

Anwendungsbereiche

  • Klappenregelung bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Gasanalysator
  • Niedrigvakuumregelung
  • Prozessregelung
  • Medizinische Beatmungsgeräte und Ventilatoren
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Leckerkennungsausrüstung
  • Lüftungsabdeckungen
  • Anästhesiekontrolle
  • Gasmessung
  • Gaschromatografie

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink