Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname AWM3000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 0 mbar bis 5,0 mbar [0 H20 bis 2,0 H2O]
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 20,0 mA DC ±1,0 mA DC
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±2,0 mA DC max.
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen - 31 % bis 24 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ±0,50 % des Messwerts
Nullpunktverschiebung 4 mA DC ±0,3 mA DC
Ansprechzeit 60 ms max.
Versorgungs­spannung 10,0 VDC ±0,01 VDC
Anschlussart Gerade
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 50 mW typ.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 10,8 g
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Ein 5-Mikron-Filter muss an den Differenzdrucksensoren verwendet werden. Temperaturverschiebungen bei der Messung des Differenzdrucks korrelieren mit der Änderung der Gasdichte bei Temperaturänderungen. Stickstoff-Kalibriergas.
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname AWM3000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich 0 mbar bis 5,0 mbar [0 H20 bis 2,0 H2O]
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 20,0 mA DC ±1,0 mA DC
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±2,0 mA DC max.
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen - 31 % bis 24 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ±0,50 % des Messwerts
Nullpunktverschiebung 4 mA DC ±0,3 mA DC
Ansprechzeit 60 ms max.
Versorgungs­spannung 10,0 VDC ±0,01 VDC
Anschlussart Gerade
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 50 mW typ.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 10,8 g
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Ein 5-Mikron-Filter muss an den Differenzdrucksensoren verwendet werden. Temperaturverschiebungen bei der Messung des Differenzdrucks korrelieren mit der Änderung der Gasdichte bei Temperaturänderungen. Stickstoff-Kalibriergas.
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Verstärkte Luftstrommessgeräte der AWM3000-Serie Kataloginformationen Englisch 390 KB
Einführung: Luftstrommessgeräte der AWM-Serie Kataloginformationen Englisch 186 KB
Mikrobrücken-Luftmassenmesser-Sensoren der Serie AWM3000 Installationsanweisungen Englisch 288 KB
Produktleitfaden Luftstrom-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 132 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Produktleitfaden Englisch 3 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Lasergetrimmt für eine verbesserte Austauschbarkeit der Sensoren
  • Strömungsmessung bis 1,0 SLPM
  • Differential-Niederdrucksensor

Anwendungsbereiche

  • Klappenregelung bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Gasanalysator
  • Niedrigvakuumregelung
  • Prozessregelung
  • Medizinische Beatmungsgeräte und Ventilatoren
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Leckerkennungsausrüstung
  • Lüftungsabdeckungen
  • Anästhesiekontrolle
  • Gasmessung
  • Gaschromatografie

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink