ACHTUNG
BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS
Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM-Serie sind nicht darauf ausgelegt, Flüssigkeitsströme zu erfassen, und wird durch ein Strömen von Flüssigkeit durch den Sensor beschädigt.
Die Missachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
Serienname | AWM3000 |
Signalaufbereitung | Verstärkt |
Strömungs-/Druckbereich | +30,0 sccm |
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt | 3,4 VDC bei 25 sccm |
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen | ±100 mV DC |
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen | ±5 % des Messwerts |
Wiederholbarkeit | ±1 % des Messwerts |
Nullpunktverschiebung | 1 VDC bis 0,10 VDC |
Ansprechzeit | 1 ms typ., 3 ms max. |
Versorgungsspannung | 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. |
Anschlussart | Gerade |
Systemdruck | 25 psi |
Leistungsaufnahme | 50 mW typ., 60 mW max. |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Temperaturbereich, abgeglichen | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F] |
Medienverträglichkeit | nur Trockengas |
Gewicht | 10,8 g |
Schock | max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen) |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 41111931 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111931 Durchflusssensoren |
Technische Daten
Serienname | AWM3000 |
Signalaufbereitung | Verstärkt |
Strömungs-/Druckbereich | +30,0 sccm |
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt | 3,4 VDC bei 25 sccm |
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen | ±100 mV DC |
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen | ±5 % des Messwerts |
Wiederholbarkeit | ±1 % des Messwerts |
Nullpunktverschiebung | 1 VDC bis 0,10 VDC |
Ansprechzeit | 1 ms typ., 3 ms max. |
Versorgungsspannung | 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. |
Anschlussart | Gerade |
Systemdruck | 25 psi |
Leistungsaufnahme | 50 mW typ., 60 mW max. |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Temperaturbereich, abgeglichen | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F] |
Medienverträglichkeit | nur Trockengas |
Gewicht | 10,8 g |
Schock | max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen) |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 41111931 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111931 Durchflusssensoren |