Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname AWM3000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich +30,0 sccm
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 3,4 VDC bei 25 sccm
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±100 mV DC
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen ±5 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ±1 % des Messwerts
Nullpunktverschiebung 1 VDC bis 0,10 VDC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart Gerade
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 50 mW typ., 60 mW max.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 10,8 g
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Das Gleiche wie bei AWM3150V, ausgenommen geringerer Druckabfall und Nichteignung für Anwendungen mit Druckimpulsen (Spitzen). Bei Exposition gegenüber einem Druckimpuls kommt es zu einer permanenten Schädigung. AWM3150V ist die bevorzugte Katalognummer für ultra-niedrigen Durchfluss
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname AWM3000
Signalaufbereitung Verstärkt
Strömungs-/Druckbereich +30,0 sccm
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 3,4 VDC bei 25 sccm
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±100 mV DC
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen ±5 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ±1 % des Messwerts
Nullpunktverschiebung 1 VDC bis 0,10 VDC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart Gerade
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 50 mW typ., 60 mW max.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 10,8 g
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Das Gleiche wie bei AWM3150V, ausgenommen geringerer Druckabfall und Nichteignung für Anwendungen mit Druckimpulsen (Spitzen). Bei Exposition gegenüber einem Druckimpuls kommt es zu einer permanenten Schädigung. AWM3150V ist die bevorzugte Katalognummer für ultra-niedrigen Durchfluss
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Verstärkte Luftstrommessgeräte der AWM3000-Serie Kataloginformationen Englisch 390 KB
Einführung: Luftstrommessgeräte der AWM-Serie Kataloginformationen Englisch 186 KB
Mikrobrücken-Luftmassenmesser-Sensoren der Serie AWM3000 Installationsanweisungen Englisch 288 KB
AWM3000-Serie Foto mit hoher Auflösung Foto -- 540 KB
AWM3000-Serie Foto mit geringer Auflösung Foto -- 133 KB
AWM3000-Serie AWM3300V CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 428 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Lasergetrimmt für eine verbesserte Austauschbarkeit der Sensoren
  • Strömungsmessung bis 1,0 SLPM
  • Differential-Niederdrucksensor

Anwendungsbereiche

  • Klappenregelung bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Gasanalysator
  • Niedrigvakuumregelung
  • Prozessregelung
  • Medizinische Beatmungsgeräte und Ventilatoren
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Leckerkennungsausrüstung
  • Lüftungsabdeckungen
  • Anästhesiekontrolle
  • Gasmessung
  • Gaschromatografie

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink