ACHTUNG
BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS
Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM-Serie sind nicht darauf ausgelegt, Flüssigkeitsströme zu erfassen, und wird durch ein Strömen von Flüssigkeit durch den Sensor beschädigt.
Die Missachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
Serienname | AWM2000 |
Signalaufbereitung | Nicht verstärkt (mV) |
Strömungs-/Druckbereich | ±200 sccm |
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt | 30,0 mVDC bei 100 sccm |
Sensorstrom | 0,6 mA max. |
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen | ±0,20 mV DC |
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen | ±2,5 % des Messwerts |
Wiederholbarkeit | ±0,35 % des Messwerts |
Nullpunktverschiebung | ±1 mV DC |
Ansprechzeit | 1 ms typ., 3 ms max. |
Versorgungsspannung | 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. |
Anschlussart | Gerade |
Systemdruck | 25 psi |
Leistungsaufnahme | 30 mW typ., 50 mW max. |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Temperaturbereich, abgeglichen | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F] |
Medienverträglichkeit | nur Trockengas |
Gewicht | 10,8 g |
Schock | max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen) |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 41111931 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111931 Durchflusssensoren |
Technische Daten
Serienname | AWM2000 |
Signalaufbereitung | Nicht verstärkt (mV) |
Strömungs-/Druckbereich | ±200 sccm |
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt | 30,0 mVDC bei 100 sccm |
Sensorstrom | 0,6 mA max. |
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen | ±0,20 mV DC |
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen | ±2,5 % des Messwerts |
Wiederholbarkeit | ±0,35 % des Messwerts |
Nullpunktverschiebung | ±1 mV DC |
Ansprechzeit | 1 ms typ., 3 ms max. |
Versorgungsspannung | 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. |
Anschlussart | Gerade |
Systemdruck | 25 psi |
Leistungsaufnahme | 30 mW typ., 50 mW max. |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Temperaturbereich, abgeglichen | -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F] |
Medienverträglichkeit | nur Trockengas |
Gewicht | 10,8 g |
Schock | max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen) |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 41111931 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111931 Durchflusssensoren |