Unverstärkte Luftstrommessgeräte
AWM1000-Serie
Nicht kompensiert. ±200 SCCM, 1.000 SCCM bis -600 SCCM: ±5,0 mbar, ±10,0 mbar. Analogausgang
Nutzen Sie die Vorteile der Mikrobrücken-Luftmassenmessertechnologie. Der Luftmassenmesser der AWM1000-Serie bietet alle herausragenden Leistungsvorteile der AWM2000-Standardserie in einer kosteneffizienteren Sensorplattform. Dieses Gerät bietet eine genaue, wiederholbare Strommessung. Die Spezifikationen zur Austauschbarkeit der Sensoren untereinander sind ca. doppelt so groß wie bei der AWM2000-Serie.
Die Heizungssteuerschaltung und der Sensorbrücken-Versorgungskreis sind gemäß Spezifikation beide für den Betrieb erforderlich. Diese beiden Schaltkreise sind nicht in den Sensor integriert und müssen in der Anwendung bereitgestellt werden. Der Differenzialverstärker-Schaltkreis ist für eine Ausgangsverstärkung und/oder für Spannungsversätze am Sensorausgang hilfreich.
ACHTUNG: PRODUKTBESCHÄDIGUNG
Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM-Serie sind nicht darauf ausgelegt, Flüssigkeitsströme zu erfassen, und wird durch ein Strömen von Flüssigkeit durch den Sensor beschädigt.
Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu Produktbeschädigung führen.