Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Unverstärkte Luftstrommessgeräte - Honeywell


Technische Daten

Serienname AWM1000
Signalaufbereitung Nicht verstärkt (mV)
Strömungs-/Druckbereich ±200 sccm
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 30,0 mVDC bei 100 sccm
Sensorstrom 0,3 mA typ., 0,6 mA max.
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±0,7 mV DC max.
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen ±4 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±1 % des Gesamtbereichs
Nullpunktverschiebung ±1 mV DC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart Gerade
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 30 mW typ., 50 mW max.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 10,8 g
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Technische Daten

Serienname AWM1000
Signalaufbereitung Nicht verstärkt (mV)
Strömungs-/Druckbereich ±200 sccm
Ausgangsspannung am Abgleichspunkt 30,0 mVDC bei 100 sccm
Sensorstrom 0,3 mA typ., 0,6 mA max.
Nullpunktverschiebung bei Temperaturänderungen ±0,7 mV DC max.
Ausgangsverschiebung bei Temperaturänderungen ±4 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±1 % des Gesamtbereichs
Nullpunktverschiebung ±1 mV DC
Ansprechzeit 1 ms typ., 3 ms max.
Versorgungs­spannung 8,0 Vdc min., 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max.
Anschlussart Gerade
Systemdruck 25 psi
Leistungsaufnahme 30 mW typ., 50 mW max.
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Medienverträglichkeit nur Trockengas
Gewicht 10,8 g
Schock max. 100 g (5 Stoßeinwirkungen in 6 Achsrichtungen)
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41111931
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111931 Durchflusssensoren

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Luftstrommessgeräte der AWM1000-Serie, nicht verstärkt Kataloginformationen Englisch 260 KB
Einführung: Luftstrommessgeräte der AWM-Serie Kataloginformationen Englisch 186 KB
AWM1000 Series and AWM2000 Series highres photo Foto -- 482 KB
AWM1000 Series and AWM2000 Series lowres photo Foto -- 103 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Kosteneffiziente Mikrobrücken-Technologie
  • Genaue, wiederholbare Luftstrommessung
  • Bidirektionale Messfunktionalität
  • Differential-Niederdrucksensor

Anwendungsbereiche

  • Klappenregelung bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Gasanalysator
  • Niedrigvakuumregelung
  • Prozessregelung
  • Medizinische Beatmungsgeräte und Ventilatoren
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Leckerkennungsausrüstung
  • Lüftungsabdeckungen
  • Anästhesiekontrolle
  • Gasmessung
  • Gaschromatografie