Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname ASDX
Messtyp Absolut
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 100 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Übertragungsfunktion Kalibrierung 10 % bis 90 %
Ausgabe Digitale I2C Adresse 0x78
Ausgangskalibrierung Ja
Ansprechzeit 1 ms typ.
Anschlussart AC: Axialer Steckanschluss, Deckeldichtung
Pakettyp DIP
Gesamtfehlertoleranz 2,0 %FSS
Schock 100 g für 11 ms
Vibration 10 g bei 20 Hz bis 2000 Hz
Betriebstemperatur -20° C bis 105 °C [-4 °F bis 221 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 85 °C [32°F bis 185°F]
Lagerungstemperatur -50 °C bis 125 °C [-58 °F bis 257 °F]
Medienverträglichkeit Nur saubere, trockene Gase.
UNSPSC-Code 41111927
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111927 Drucksensoren
Lebensdauer 1 Million Zyklen min.
Kommentar Bleilöttemperatur bis zu 4 s bei 250 °C [482 °F]
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname ASDX
Messtyp Absolut
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 100 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Übertragungsfunktion Kalibrierung 10 % bis 90 %
Ausgabe Digitale I2C Adresse 0x78
Ausgangskalibrierung Ja
Ansprechzeit 1 ms typ.
Anschlussart AC: Axialer Steckanschluss, Deckeldichtung
Pakettyp DIP
Gesamtfehlertoleranz 2,0 %FSS
Schock 100 g für 11 ms
Vibration 10 g bei 20 Hz bis 2000 Hz
Betriebstemperatur -20° C bis 105 °C [-4 °F bis 221 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 85 °C [32°F bis 185°F]
Lagerungstemperatur -50 °C bis 125 °C [-58 °F bis 257 °F]
Medienverträglichkeit Nur saubere, trockene Gase.
UNSPSC-Code 41111927
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111927 Drucksensoren
Lebensdauer 1 Million Zyklen min.
Kommentar Bleilöttemperatur bis zu 4 s bei 250 °C [482 °F]
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
ASDX-Serie, Analoger Output Installationsanweisungen Englisch 570 KB
ASDX-Serie, Digitaler Output Installationsanweisungen Englisch 607 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 9 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Ausgangsoptionen: I2C- oder SPI-kompatibler 14-Bit-Digitalausgang
  • Präzise ASIC-Konditionierung und temperaturkompensiert über den Temperaturbereich 0 °C bis 85 °C [32 °F bis 185 °F]
  • Niedrige Betriebsspannung
  • Absolutdruck-, Differenzialdruck-, Überdruckkonfigurationen
  • Druckbereich von 10 Zoll H2O bis 5 psi
  • Standardkalibrierungen werden in Zoll H2O, psi, mbar, bar und kPa angegeben.
  • Gesamtfehlertoleranz von ±2,0 %FSS des vollen Messbereichs
  • Entspricht RoHS-Richtlinie

Anwendungsbereiche

  • Flusskalibratoren
  • Belüftungs- und Luftstromüberwachung
  • Gasflussinstrumentierung
  • Schlafapnoe-Überwachungsgeräte und Therapiegeräte
  • Luftdruckmessung
  • pneumatische Steuerungen
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink