Das APS00B-Gerät erzeugt eine analoge Ausgangsspannung, die mit der Richtung des auf der Oberfläche des integrierten Schaltkreises verlaufenden Magnetflusses variiert. Es enthält doppelte, Wheatstone-Brücken im gesättigten Modus, die phasenverschobene Signale (Sinus und Kosinus) erzeugen, mit denen Winkelmessungen von bis zu 180° vorgenommen werden können.
Dieses Produkt ist eine kostengünstige und platzsparende Lösung für Originalherstellerdesigns mit hohem Volumen. Zu den möglichen Anwendungen zählen Positionsmessung, Drehzahl- und Winkelmessung sowie berührungslose Präzisionspositionsmessung.
Die integrierten Schaltkreise APS00B für Sensoren nutzen die anisotrope magnetoresistive Technologie (AMR) von Honeywell, die Vorteile gegenüber Hall-Effekt-Magnetsensoren bietet. Sie bieten eine Auflösung von mehr als einem Zehntelgrad oder einem Zehntelmillimeter, können mit einer großen Bandbreite von Magnet-Sensor-Lücken betrieben werden und sind unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen. Die Magnetsensoren von Honeywell zählen zu den genauesten und verlässlichsten Sensoren der Branche.
Diese SMD-bestückbaren Geräte werden direkt auf den Leiterbahnen einer Leiterplatte montiert. Sie werden mithilfe eines automatischen Aufschmelzlötverfahrens angebracht, für das keine Bohrung erforderlich ist. Dadurch können die Kosten der Leiterplatte gesenkt werden.
Serienname | APS00B |
Produkttyp | Anisotroper magnetoresistiver (AMR) analoger Winkelsensor-IC |
Magnetische Betätigung | Analog, gesättigter Modus |
Versorgungsspannung | 5 Vdc typ., 12 Vdc max. |
Ausgangsspannung | 135 mV (Spitzenspannung) |
Versorgungsstrom | 7 mA bei 5 Vdc |
Ausgangstyp | Doppelte analoge Spannungen reagieren auf Änderungen des Magnetfeldwinkels |
Betriebstemperatur | -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F] |
Pakettyp | SOIC-8, 178 mm [7 in] Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle |
Empfindlichkeit | 2,3 mV/Grad (max.) |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Serienname | APS00B |
Produkttyp | Anisotroper magnetoresistiver (AMR) analoger Winkelsensor-IC |
Magnetische Betätigung | Analog, gesättigter Modus |
Versorgungsspannung | 5 Vdc typ., 12 Vdc max. |
Ausgangsspannung | 135 mV (Spitzenspannung) |
Versorgungsstrom | 7 mA bei 5 Vdc |
Ausgangstyp | Doppelte analoge Spannungen reagieren auf Änderungen des Magnetfeldwinkels |
Betriebstemperatur | -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F] |
Pakettyp | SOIC-8, 178 mm [7 in] Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle |
Empfindlichkeit | 2,3 mV/Grad (max.) |
Verfügbarkeit | Global |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
APS00B Hoch auflösendes, magnetisches Winkelpositionssensor-IC | Datenblatt | Englisch | 685 KB |
---|---|---|---|
APS00B hoch auflösende, magnetische Winkelpositionssensor-ICs | Installationsanweisungen | Englisch | 644 KB |
8-poliger SOIC APS00B Foto mit hoher Auflösung | Foto | -- | 368 KB |
8-poliger SOIC APS00B Foto mit niedriger Auflösung | Foto | -- | 69 KB |
Magnetischer Sensor IC 8-Pin-SOIC-CAD-Modell | CAD-Modell | -- | 372 KB |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Anwendung von Honeywell APS00B-Winkelpositionssensoren | Anwendungshinweise | Englisch | 575 KB |
Produktleitfaden magnetische Sensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 377 KB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 190 KB |
Produktleitfaden für magnetische Sensoren | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 495 KB |
Transport
Medizintechnik
Industrietechnik