Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Lineare und Winkelsensor-ICs - Honeywell


Technische Daten

Serienname APS00B
Produkttyp Anisotroper magnetoresistiver (AMR) analoger Winkelsensor-IC
Magnetische Betätigung Analog, gesättigter Modus
Versorgungs­spannung 5 Vdc typ., 12 Vdc max.
Ausgangsspannung 135 mV (Spitzenspannung)
Versorgungs­strom 7 mA bei 5 Vdc
Ausgangstyp Doppelte analoge Spannungen reagieren auf Änderungen des Magnetfeldwinkels
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Pakettyp SOIC-8, 330 mm [13 in] Gurtverpackung, 4000 Einheiten/Rolle
Empfindlichkeit 2,3 mV/Grad (max.)
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname APS00B
Produkttyp Anisotroper magnetoresistiver (AMR) analoger Winkelsensor-IC
Magnetische Betätigung Analog, gesättigter Modus
Versorgungs­spannung 5 Vdc typ., 12 Vdc max.
Ausgangsspannung 135 mV (Spitzenspannung)
Versorgungs­strom 7 mA bei 5 Vdc
Ausgangstyp Doppelte analoge Spannungen reagieren auf Änderungen des Magnetfeldwinkels
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Pakettyp SOIC-8, 330 mm [13 in] Gurtverpackung, 4000 Einheiten/Rolle
Empfindlichkeit 2,3 mV/Grad (max.)
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
APS00B Hoch auflösendes, magnetisches Winkelpositionssensor-IC Datenblatt Englisch 685 KB
APS00B hoch auflösende, magnetische Winkelpositionssensor-ICs Installationsanweisungen Englisch 644 KB
8-poliger SOIC APS00B Foto mit hoher Auflösung Foto -- 368 KB
8-poliger SOIC APS00B Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 69 KB
Magnetischer Sensor IC 8-Pin-SOIC-CAD-Modell CAD-Modell -- 372 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Anwendung von Honeywell APS00B-Winkelpositionssensoren Anwendungshinweise Englisch 575 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB

Produktmerkmale

  • Aufgrund von großen Winkelbereichen für Messungen von ±90° ohne zusätzliche Komponenten ist dieses Gerät für eine Vielzahl von Winkelmessungsanwendungen geeignet; für Messungen von ±180° sind keine externen Komponenten erforderlich.
  • Auflösung von weniger als 0,05° verbessert die Genauigkeit des Gesamtsystems
  • Absolute Messung führt dazu, dass keine Indizierung erforderlich ist und die genaue Position des Gebers bekannt ist; dies vereinfacht das Systemdesign
  • Doppelte 4-Element-Wheatstone-Brücke bietet ein passives Element mit geringem Rauschen, mit dem die Leistungsfähigkeit des Systems verbessert wird
  • Kleines, SMD-bestückbares SOIC-8-Gehäuse spart im Vergleich zu größeren integrierten Schaltkreisen und Komponenten Platz auf der Leiterplatte
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.
  • Gurtverpackung ermöglicht Bestückungsautomatisierung zum Senken der Montagekosten (Gurte mit 178 mm [7 Zoll] und 330 mm [13 Zoll] erhältlich)
  • Aufgrund der Verwendung mit Frequenzen von 0 MHz bis 5 MHz und einem Magnetfeld von mindestens 190 G sind diese integrierten Schaltkreise im gesättigten Modus für Sensoren für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet
  • Typischerweise sind zum Betrieb nur 5 V bei 4 mA erforderlich (20 mW); dies fördert die Energieeffizienz
  • Die Geräte messen ausschließlich die Feldrichtung und werden durch Stöße, Vibrationen und Veränderungen der Magnetquellenlücke nicht beeinträchtigt; sie bieten einen stabilen, verlässlichen Ausgang
  • Aufgrund der doppelten Brücken mit um 45° phasenverschobenen Ausgängen können die Ausgänge als Drehzahl- und Richtungssignale verwendet werden
  • Der Instrumentierungsverstärker APS00A von Honeywell ist für zusätzliche Signalverarbeitung erhältlich

Anwendungsbereiche

    Transport

  • Genaue Winkelpositionsmessung
  • Drehzahl- und Winkelmessung
  • Berührungslose Präzisionsabstandmessung
  • Drehzahl- und Richtungsmessung

    Medizintechnik

  • Positionsmessung mit hoher Genauigkeit
  • Drehzahl- und Winkelmessung
  • Berührungslose Präzisionsabstandmessung

    Industrietechnik

  • Positionsmessung mit hoher Genauigkeit
  • Drehzahl- und Winkelmessung
  • Berührungslose Präzisionsabstandmessung
  • Ventilposition
  • Robotersteuerung