Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Drucktastenschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp MICRO SWITCH-Wippschalter
Gehäusetyp MICRO SWITCH Paddel
Kontaktart Silberkontakte
Schaltkreise SPDT
Ausführung 3 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Befestigung Bedienfeld zum Einschnappen
Typ der Glühlampe Nicht verfügbar
Abschluss 0,110 x 0,020 in (Lötverbindung oder Schnell-Anschluss)
Hebeltyp
Kommentar ohne Beleuchtung, rechteckig
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 30211906
UNSPSC-Warenklassifikationscode 30211908 Paddelschalter
Serienname AML23

Technische Daten

Produkttyp MICRO SWITCH-Wippschalter
Gehäusetyp MICRO SWITCH Paddel
Kontaktart Silberkontakte
Schaltkreise SPDT
Ausführung 3 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Befestigung Bedienfeld zum Einschnappen
Typ der Glühlampe Nicht verfügbar
Abschluss 0,110 x 0,020 in (Lötverbindung oder Schnell-Anschluss)
Hebeltyp Paddel
Kommentar ohne Beleuchtung, rechteckig
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 30211906
UNSPSC-Warenklassifikationscode 30211908 Paddelschalter
Serienname AML23

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Flügelschalter der Serien AML 23 und 25 für elektronische Regelungen Kataloginformationen Englisch 354 KB
MICRO SWITCH-Datenblatt der AML-Serie Bedienerschnittstellen-Schalter und Indikatoren Datenblatt Englisch 9 MB
AML-Befestigungsmaße Kataloginformationen Englisch 1 MB
MICRO SWITCH Produktleitfaden Wippschalter Produktlinienübersicht Englisch 126 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB

Produktmerkmale

  • Silber- oder Goldkontakte
  • 1, 2 oder 4 Pole
  • Betrieb mit 2 oder 3 Stellungen.
  • Beleuchtete oder unbeleuchtete Abdeckungen für Wippschaltergehäuse
  • Die Paddelschalter in Kipphebelausführung sind in den rechteckigen Gehäusen dauerhaft installiert
  • Lampen sind bei der Installation vorhanden oder können separat bestellt werden
  • Die Lampenschaltung ist unabhängig vom Schaltkreis.
  • UL-zugelassen
  • CSA-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Industriemaschinen und -ausrüstung
  • Zivilluftfahrttechnik
  • Bauausrüstung
  • Testgeräte
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Prozessregelung
  • Medizinische Instrumente

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink