Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

-Wippschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp MICRO SWITCH-Drucktasten
Gehäusetyp Quadratisch
Schaltkreise SPDT
Ausführung Abwechselnde Aktion
Befestigung Bedienfeld zum Einschnappen
Typ der Glühlampe Unbeleuchtet
Abschluss 0,110 x 0,020 (Lötverbindung oder Schnell-Anschluss)
Hebeltyp
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,4-2 A bei 0,5-30 VDC|0,4-2 A bei 0,5-250 VAC|0,4-3 A bei 0,5-125 VAC
Ausgangsfehlerstrom Nicht verfügbar
Ausgangsspannung Nicht verfügbar
Versorgungs­strom Nicht verfügbar
Spannung der LED/Lampe/Leuchtstoffröhre Keine Lampe installiert
LED-/Leuchtstoffröhren-Farben Nicht verfügbar
Kommentar AML51 Taste verwenden
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 30211913
UNSPSC-Warenklassifikationscode 30211913 Drucktastenschalter
Serienname AML21

Technische Daten

Produkttyp MICRO SWITCH-Drucktasten
Gehäusetyp Quadratisch
Schaltkreise SPDT
Ausführung Abwechselnde Aktion
Befestigung Bedienfeld zum Einschnappen
Typ der Glühlampe Unbeleuchtet
Abschluss 0,110 x 0,020 (Lötverbindung oder Schnell-Anschluss)
Hebeltyp Nicht verfügbar
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,4-2 A bei 0,5-30 VDC|0,4-2 A bei 0,5-250 VAC|0,4-3 A bei 0,5-125 VAC
Ausgangsfehlerstrom Nicht verfügbar
Ausgangsspannung Nicht verfügbar
Versorgungs­strom Nicht verfügbar
Spannung der LED/Lampe/Leuchtstoffröhre Keine Lampe installiert
LED-/Leuchtstoffröhren-Farben Nicht verfügbar
Kommentar AML51 Taste verwenden
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 30211913
UNSPSC-Warenklassifikationscode 30211913 Drucktastenschalter
Serienname AML21

Dokumente


Produktmerkmale

  • 1, 2 oder 4 Pole.
  • Silber- oder Goldkontakte.
  • Ausführung mit vollständiger Schutzlünette erhältlich.
  • Nicht rastend oder zweistufig umschaltend (Drücken zum Einschalten, Drücken zum Ausschalten).
  • UL-anerkannt, CSA-zertifiziert.
  • Lampen können bereits installiert geliefert oder separat bestellt werden.
  • Die Lampenschaltung ist unabhängig vom Schaltkreis.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink