Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM) - Honeywell


Technische Daten

Serienname 932
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie ECKO
Versorgungs­spannung 14 Vdc bis 32,5 Vdc
Laststrom 120 mA
Ausgangstyp Arbeitskontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -55 °C bis 90 °C [-67 °F bis 194 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen M14
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Edelstahl
Abschluss Steckverbinder
Stecker DEUTSCH: DVG01R8-A3PNK596-N-19-30-T
Garantierter Betätigungsabstand 0 mm bis 0,99 mm [0 Zoll bis 0,0389 Zoll]
Gd (mm) 1,5
Schock 6 g 11 ms ABD 0007
BITE Nein
Vibration ABD 0007 Kat. 6 (D/R)
Umgekehrte Polarität Nein
Kurzschluss Ja
Druckbeständig Nein
Isolationswiderstand >100 MOhm bei 45 V
Zeitraum zwischen Ausfällen 200000
Druckhöhe ABD 0007 -305 bis 13136
Leitungsgebundene Störeinstrahlung RTCA/DO-160C Kat. A
LEMP RTCA/DO-160C Kat. M
HF-Störanfälligkeit RTCA/DO-160C Kat. A
HF-Strahlung RTCA/DO-160C Kat. A
Leitungsgebundene Störemission RTCA/DO-160C Kat. A
Gewicht 40 g [1,4 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname 932
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie ECKO
Versorgungs­spannung 14 Vdc bis 32,5 Vdc
Laststrom 120 mA
Ausgangstyp Arbeitskontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -55 °C bis 90 °C [-67 °F bis 194 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen M14
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Edelstahl
Abschluss Steckverbinder
Stecker DEUTSCH: DVG01R8-A3PNK596-N-19-30-T
Garantierter Betätigungsabstand 0 mm bis 0,99 mm [0 Zoll bis 0,0389 Zoll]
Gd (mm) 1,5
Schock 6 g 11 ms ABD 0007
BITE Nein
Vibration ABD 0007 Kat. 6 (D/R)
Umgekehrte Polarität Nein
Kurzschluss Ja
Druckbeständig Nein
Isolationswiderstand >100 MOhm bei 45 V
Zeitraum zwischen Ausfällen 200000
Druckhöhe ABD 0007 -305 bis 13136
Leitungsgebundene Störeinstrahlung RTCA/DO-160C Kat. A
LEMP RTCA/DO-160C Kat. M
HF-Störanfälligkeit RTCA/DO-160C Kat. A
HF-Strahlung RTCA/DO-160C Kat. A
Leitungsgebundene Störemission RTCA/DO-160C Kat. A
Gewicht 40 g [1,4 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Halleffekt, magnetfeldempfindlich
  • Für hohe Schaltfrequenzen geeignet
  • Kleines Gehäuse
  • Hervorragenden Schutz der Elektronik
  • Kabel- oder Steckerabschluss

Anwendungsbereiche

  • Flugzeug-Fahrwerk
  • Geschützturmpositionierungssteuerung
  • Überwachung der Tür- und Lukenöffnung/-schließung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink