Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 kompakte und Standard-Sicherheitsschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Sicherheits-Grenzschalter
Betätiger Raststift (Basisdichtung)
Schaltertyp 1 Arbeits- und 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, MBB
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge 6 Fuß
Anschlusstyp Seitlicher Kabelabgang
Strombelastung 100 mA bis 10 A (thermisch)
Spannung 240 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Serienname 924CE
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 12, 13
CSA-Datei Nr. LR15775
UL-Datei Nr. E41859
Genehmigungen und Normen entspricht UL, CE, CSA und SIL 3
Mechanische Lebensdauer 4 Millionen
Betriebstemperatur 0 °C bis 105 °C [32 °F bis 221 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kommentar IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Technische Daten

Produkttyp Sicherheits-Grenzschalter
Betätiger Raststift (Basisdichtung)
Schaltertyp 1 Arbeits- und 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, MBB
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge 6 Fuß
Anschlusstyp Seitlicher Kabelabgang
Strombelastung 100 mA bis 10 A (thermisch)
Spannung 240 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Serienname 924CE
Schock 50 g gemäß IEC 68-2-27
Vibration 10 g gemäß IEC 68-2-6
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 12, 13
CSA-Datei Nr. LR15775
UL-Datei Nr. E41859
Genehmigungen und Normen entspricht UL, CE, CSA und SIL 3
Mechanische Lebensdauer 4 Millionen
Betriebstemperatur 0 °C bis 105 °C [32 °F bis 221 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kommentar IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
924CE Miniatur-Sicherheitsschalter Datenblatt Datenblatt Englisch 3 MB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
SIRA-Zertifikat für 24CE & 924CE-Schalter Zertifizierung Englisch 55 KB
24CE & 924CE-Schalter Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 27 KB
24CE & 924CE-Schalter Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 27 KB

Produktmerkmale

  • Zwangsöffnung der Ruhekontakte
  • Kompakte Konstruktion
  • Vorverdrahtet mit einer Auswahl an Kabellängen
  • Seitlich oder unten austretendes Kabel
  • Große Auswahl an Betätigern
  • Einfache, Zwei-Schrauben-Montage
  • entspricht UL, CSA, CE, SIL 3

Anwendungsbereiche

  • Rollenstößel werden mit Mitnehmern oder Türen Scharnieren eingesetzt

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink