Miniatur-Positionsschalter
914CE-Serie
Für die Verwendung in Nordamerika. Miniaturgehäuse aus Metall. Vorverdrahteter oder Steckverbinder. 25 mm Montagemittelpunkt. IP65/66/67 sealing. cURus/CE-Zulassungen
Für den Einsatz in Nordamerika sind die kompakten, gekapselten MICRO SWITCH-Schalter der Serie 914CE mit einer Fluorkohlenstoff-Membranabdichtung ausgestattet, welches einen zuverlässigen Schutz bietet und die Anforderungen nach NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P und 13 sowie IP66, IP67 und IP68 erfüllt. Ausführungen mit Basisdichtung erfüllen zudem die NEMA 12-Anforderungen (Staub, herunterfallender Schmutz, Flüssigkeiten mit Feststoffverunreinigungen).
Kabel, Stecker und Basisschalteranschlüsse sind in einen Epoxidharz-Verbundstoff gekapselt, dadurch weisen sie einen sehr guten Widerstand in rauen Umgebungen auf. Für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen (bis zu -40.°C, -40.°F) können CE-Schalter mit Dichtungen und Schmierstoffen für niedrige Temperaturen versehen werden.
CE-Schalter sind robuste und vielseitige Schalter, die in rauen Fabrikraumanwendungen und für Ausrüstung in Außenbereichen mit extremen Temperaturen eingesetzt werden können. Es ist ein breites Spektrum an Betätigern verfügbar, einschließlich Stößel, Rollenstößel, seitlichem Drehknopf, Mehrfachdrähten und manuell betriebenen Betätigern.
Die Schalter sind auch mit dem Branchenstandard, M12-Miniatur mit 4-poligem Stecker verfügbar. MICRO SWITCH 914CE-Produkte erfüllen nordamerikanische und cURus-Normen sowie die europäischen CE-Anforderungen.