Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Miniatur- und Kompakt-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 11,8 N [2,65 lb] max.
Auslösekraft 4,4 N [0,99 lb] max.
Vorlauf (PT) 1,0 mm ±0,5 mm [0,04 Zoll ±0,02 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 3,0 mm [0,118 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,1 mm [0,004 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Miniatur-Grenzschalter
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp 3 Fuß Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 240 VAC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 5 A (thermisch)
Versiegelung IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
Serienname 914CE
UL-Datei Nr. E41859
Mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen
Betriebstemperatur 0 °C bis 105 °C [32 °F bis 221 °F]
Kommentar Seitlicher Kabelabgang
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik
Kabellänge 3 Fuß

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 11,8 N [2,65 lb] max.
Auslösekraft 4,4 N [0,99 lb] max.
Vorlauf (PT) 1,0 mm ±0,5 mm [0,04 Zoll ±0,02 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 3,0 mm [0,118 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,1 mm [0,004 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Miniatur-Grenzschalter
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp 3 Fuß Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 240 VAC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 5 A (thermisch)
Versiegelung IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
Serienname 914CE
UL-Datei Nr. E41859
Mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen
Betriebstemperatur 0 °C bis 105 °C [32 °F bis 221 °F]
Kommentar Seitlicher Kabelabgang
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik
Kabellänge 3 Fuß

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
914CE1-3A – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 451 KB
914CE1-3A – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 77 KB
Kompakte Grenzschalter der MICRO SWITCH 914CE-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
XP-4040: Miniatur-Grenzschalter der 14CE/914CE-Serie mit UL-, CSA- und CE-Zulassungen Installationsanweisungen Englisch 151 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 1 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Miniatur-Grenzschalter der CE-Familie Werbemittel Englisch 275 KB

Produktmerkmale

  • Kompakte Konstruktion
  • Vorverdrahtete oder Steckerausführungen
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Große Auswahl an Betätigern
  • Mehrfachmontage möglich
  • Verschiedene Kabellängen
  • Seitlicher und unterer Kabelabgang/Stecker
  • Einfache Zwei-Schrauben-Montage
  • Ausführungen für niedrige Temperaturen
  • Fluorkohlenstoffdichtungen (Standard)

Anwendungsbereiche

  • Fertigungsanlagen
  • Textilverarbeitungsmaschinen
  • Maschinenwerkzeuge
  • Robotik
  • Verpackungsanlagen
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Gewerbliche Waschanlagen
  • Druckmaschinen
  • Fahrzeuge

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink