Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

89496 Bedienungssteuerungen - Honeywell


Technische Daten

Steckverbinder Schraube
Stellungen Stromkreise mit 2 Ruhekontakten bei Druckschaltern
Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) 25000 Schaltzyklen
Befestigung Bedienfeld (Bohrungsdurchmesser: 22 mm [0,87 Zoll]
Brennraumabdichtung O-Ring
Spezifische Schlüsselcodes Nicht verfügbar
Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes Nicht verfügbar
Mehrere Schlüsselcodes Nicht verfügbar
Durchmesser 45,21 mm [1,78 Zoll]
Stärke 1,27 mm bis 4,83 mm [0,05 Zoll bis 0,19 Zoll]
Tiefe hinter Bedienfeld 43,43 mm [1,71 Zoll]
Temperatur -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
Knopfmaterial Acetal
Gehäusematerial Glasfaserverstärktes Nylon
Elektrische Daten 12 VDC bis 14 VDC, 20 A; 24 VDC ±10 %
Verfügbarkeit Global
Kommentar Druck-Zug-Schalter
Serienname Druck-/Zieh-/Notaus-Schalter

Technische Daten

Steckverbinder Schraube
Stellungen Stromkreise mit 2 Ruhekontakten bei Druckschaltern
Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) 25000 Schaltzyklen
Befestigung Bedienfeld (Bohrungsdurchmesser: 22 mm [0,87 Zoll]
Brennraumabdichtung O-Ring
Spezifische Schlüsselcodes Nicht verfügbar
Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes Nicht verfügbar
Mehrere Schlüsselcodes Nicht verfügbar
Durchmesser 45,21 mm [1,78 Zoll]
Stärke 1,27 mm bis 4,83 mm [0,05 Zoll bis 0,19 Zoll]
Tiefe hinter Bedienfeld 43,43 mm [1,71 Zoll]
Temperatur -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
Knopfmaterial Acetal
Gehäusematerial Glasfaserverstärktes Nylon
Elektrische Daten 12 VDC bis 14 VDC, 20 A; 24 VDC ±10 %
Verfügbarkeit Global
Kommentar Druck-Zug-Schalter
Serienname Druck-/Zieh-/Notaus-Schalter

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
89496 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 881 KB
89496 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 70 KB
Push-Pull und E-Stop-Schalter Datenblatt Datenblatt Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Geschützt gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen
  • Auf hohe Temperaturanforderungen ausgelegt
  • Vibrationsbeständig
  • Schiebekontakte
  • Knopf in einer Reihe von Farben erhältlich

Anwendungsbereiche

  • Konstruktion
  • Landwirtschaft
  • Schiffbau
  • Materialflusstechnik
  • Maschinenwerkzeuge
  • Bergbau