Steckverbinder | Schraube |
Stellungen | Stromkreise mit 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt bei Druckschaltern |
Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) | 25000 Schaltzyklen |
Befestigung | Bedienfeld (Bohrungsdurchmesser: 22 mm [0,87 Zoll] |
Brennraumabdichtung | O-Ring |
Spezifische Schlüsselcodes | Nicht verfügbar |
Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes | Nicht verfügbar |
Mehrere Schlüsselcodes | Nicht verfügbar |
Durchmesser | 45,21 mm [1,78 Zoll] |
Stärke | 1,27 mm bis 4,83 mm [0,05 Zoll bis 0,19 Zoll] |
Tiefe hinter Bedienfeld | 43,43 mm [1,71 Zoll] |
Temperatur | -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F] |
Knopfmaterial | Acetal |
Gehäusematerial | Glasfaserverstärktes Nylon |
Elektrische Daten | 12 VDC bis 14 VDC, 20 A; 24 VDC ±10 % |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Druck-Zug-Schalter |
Serienname | Druck-/Zieh-/Notaus-Schalter |
Technische Daten
Steckverbinder | Schraube |
Stellungen | Stromkreise mit 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt bei Druckschaltern |
Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) | 25000 Schaltzyklen |
Befestigung | Bedienfeld (Bohrungsdurchmesser: 22 mm [0,87 Zoll] |
Brennraumabdichtung | O-Ring |
Spezifische Schlüsselcodes | Nicht verfügbar |
Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes | Nicht verfügbar |
Mehrere Schlüsselcodes | Nicht verfügbar |
Durchmesser | 45,21 mm [1,78 Zoll] |
Stärke | 1,27 mm bis 4,83 mm [0,05 Zoll bis 0,19 Zoll] |
Tiefe hinter Bedienfeld | 43,43 mm [1,71 Zoll] |
Temperatur | -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F] |
Knopfmaterial | Acetal |
Gehäusematerial | Glasfaserverstärktes Nylon |
Elektrische Daten | 12 VDC bis 14 VDC, 20 A; 24 VDC ±10 % |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Druck-Zug-Schalter |
Serienname | Druck-/Zieh-/Notaus-Schalter |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
87943 – Foto mit |
Foto | Englisch | 3 MB |
---|---|---|---|
87943 – Foto mit niedriger Auflösung | Foto | Englisch | 286 KB |
Push-Pull und E-Stop-Schalter Datenblatt | Datenblatt | Englisch | 4 MB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7 MB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Industrielle Produktlinienkarte | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |