Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

86508 Bedienungssteuerungen - Honeywell


Technische Daten

Befestigung Rechts
Lenksäulengröße 45 mm [1,77 Zoll]
Blinkerschalter Ja
Scheibenwischergeschwindigkeiten Hoch/niedrig
Horn Ja
Waschen Ja
Leuchten Abblendlicht und Lichthupe
Elektrischer Anschluss Verdrahtung
Temperatur -40 °C bis 85 °C] -40 °F bis 185 °F]
Betriebsspannung 3 Vdc bis 32 Vdc
Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung 2 A bei 12,8 VDC
Versiegelung IP67
Verfügbarkeit Global
Kommentar Blinkerschalter
Serienname Hobbs-Blinkerschalter

Technische Daten

Befestigung Rechts
Lenksäulengröße 45 mm [1,77 Zoll]
Blinkerschalter Ja
Scheibenwischergeschwindigkeiten Hoch/niedrig
Horn Ja
Waschen Ja
Leuchten Abblendlicht und Lichthupe
Elektrischer Anschluss Verdrahtung
Temperatur -40 °C bis 85 °C] -40 °F bis 185 °F]
Betriebsspannung 3 Vdc bis 32 Vdc
Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung 2 A bei 12,8 VDC
Versiegelung IP67
Verfügbarkeit Global
Kommentar Blinkerschalter
Serienname Hobbs-Blinkerschalter

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Blinkerschalter Produktlinienübersicht Englisch 193 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Anpassbar auf 38 mm, 45 mm oder 55 mm Säulen
  • Kundenspezifische Tasten
  • Drehgriff
  • Option für automatisches Abbrechen
  • Vielzahl von Steckertypen

Anwendungsbereiche

  • Straßenfahrt
  • Lkw
  • Autobus

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink