Produkttyp | Quartz + Betriebsstundenzähler |
Funktion | Betriebsstundenzähler |
Optik | Rechteckig |
Befestigung | Rechteckiger Bügel |
Spannung | 12 Vdc bis 24 Vdc |
Einfassung | Schwarz |
Stunden | 100.000 |
Laufanzeige | Ja |
Logo oben | Honeywell Quartz |
Logo unten | Stunden |
Anschluss | Unten |
Abschluss | 1/4-Zoll-Flachstecker – unten |
Objektiv | Glas |
Temperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Genauigkeit von Quartz | ±0,02 % |
Vibration | 20 g bei 10 Hz bis 80 Hz (SAE J1378) |
Schock | 55 g bei 9 ms bis 13 ms (SAE J1378) |
Lastabwurf des Wechselstromgenerators | 150 V |
EMI | 400 V bei 500 Hz |
Versiegelung | IP66 |
Induktionsschaltung | Ja |
Umgekehrte Polarität | Ja |
Zifferngröße | 3 mm [0,12 Zoll] |
Genehmigungen und Normen | UL (Dateinummer AU1774), CSA (Dateinummer LR42455-12) |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Betriebsstundenzähler |
Serienname | 85000 |
Technische Daten
Produkttyp | Quartz + Betriebsstundenzähler |
Funktion | Betriebsstundenzähler |
Optik | Rechteckig |
Befestigung | Rechteckiger Bügel |
Spannung | 12 Vdc bis 24 Vdc |
Einfassung | Schwarz |
Stunden | 100.000 |
Laufanzeige | Ja |
Logo oben | Honeywell Quartz |
Logo unten | Stunden |
Anschluss | Unten |
Abschluss | 1/4-Zoll-Flachstecker – unten |
Objektiv | Glas |
Temperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Genauigkeit von Quartz | ±0,02 % |
Vibration | 20 g bei 10 Hz bis 80 Hz (SAE J1378) |
Schock | 55 g bei 9 ms bis 13 ms (SAE J1378) |
Lastabwurf des Wechselstromgenerators | 150 V |
EMI | 400 V bei 500 Hz |
Versiegelung | IP66 |
Induktionsschaltung | Ja |
Umgekehrte Polarität | Ja |
Zifferngröße | 3 mm [0,12 Zoll] |
Genehmigungen und Normen | UL (Dateinummer AU1774), CSA (Dateinummer LR42455-12) |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Betriebsstundenzähler |
Serienname | 85000 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
85110_highres_photo | Foto | Englisch | 2 MB |
---|---|---|---|
85110_lowres_photo | Foto | Englisch | 57 KB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Echtzeit (Zeitstempel) – Stundenzähler | Fallstudie | Englisch | 345 KB |
Produktleitfaden Betriebsstundenzähler | Produktlinienübersicht | Englisch | 571 KB |
Industrielle Produktlinienkarte | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |